TPS53014EVM-126
TPS53014 評価モジュール
TPS53014EVM-126
概要
The Texas Instruments TPS53014EVM-126 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53014 synchronous step-down controller. The EVM is designed to use an 8V to 22V voltage rail to produce a regulated 1.05V output with up to 8A load current. The EVM demonstrates the TPS53014 in a typical point-of-load (POL) application. A number of test points are provided to evaluate the performance of the TPS53014.
特長
- D-CAP2™ Mode Control
- Auto-Skip Eco-mode™ for High Efficiency at Light load
- 500 kHz switching frequency
- Adjustable Soft Start
- Over-current, over-voltage, under-voltage and over-temperature protections
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS53014EVM-126 — TPS53014 評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
シミュレーション・モデル
TPS53014 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A) — SLVM600A.ZIP (114KB)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | TPS53014 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 12月 14日 | |||
証明書 | TPS53014EVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |