ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS53014

アクティブ

4.5V ~ 28V、25A、D-CAP2 同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Control mode D-CAP2 Features Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Synchronous rectification Duty cycle (max) (%) 83 Iq (typ) (A) 0.00066 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Control mode D-CAP2 Features Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Synchronous rectification Duty cycle (max) (%) 83 Iq (typ) (A) 0.00066 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • D-CAP2™モード制御
    • 高速過渡応答
    • ループ補償に外付け部品が不要
    • セラミック出力コンデンサに対応
  • 初期精度が高い基準電圧 (±1%)
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 出力電圧範囲:0.77V~7.0V
  • ローサイド RDS(ON) の無損失電流センシング
  • 調整可能なソフト・スタート
  • シンクなしのプリバイアス付きソフト・スタート
  • 500kHz のスイッチング周波数
  • サイクル単位の過電流制限制御
  • 自動スキップ Eco-modeTM により、軽負荷時の効率を向上
  • OCL、OVP、UVP、UVLO、TSD 保護
  • 昇圧 PMOS スイッチ内蔵の適応型ゲート・ドライバ
  • 温度補償された OCP:4000ppm/°C
  • 10 ピン VSSOP
  • D-CAP2™モード制御
    • 高速過渡応答
    • ループ補償に外付け部品が不要
    • セラミック出力コンデンサに対応
  • 初期精度が高い基準電圧 (±1%)
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 出力電圧範囲:0.77V~7.0V
  • ローサイド RDS(ON) の無損失電流センシング
  • 調整可能なソフト・スタート
  • シンクなしのプリバイアス付きソフト・スタート
  • 500kHz のスイッチング周波数
  • サイクル単位の過電流制限制御
  • 自動スキップ Eco-modeTM により、軽負荷時の効率を向上
  • OCL、OVP、UVP、UVLO、TSD 保護
  • 昇圧 PMOS スイッチ内蔵の適応型ゲート・ドライバ
  • 温度補償された OCP:4000ppm/°C
  • 10 ピン VSSOP

TPS53014 はシングル、適応型オン時間の D-CAP2™モード、同期整流降圧コントローラです。TPS53014 を使うと、各種最終機器の電源バス・レギュレータを、コスト効果が高く、外付け部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションで設計できます。TPS53014 の主制御ループは、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られる D-CAP2 モード制御を使用しています。適応型オン時間制御により、高負荷時の PWM モードと、軽負荷時の Eco-mode™動作との間をシームレスに移行できます。Eco-mode により、TPS53014 は軽負荷時に高い効率を維持できます。また TPS53014 は、POSCAP や SP-CAP など等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも、ESR の非常に低いセラミック・コンデンサにも対応できます。このデバイスは 4.5V~28V の入力電圧、0.77V~7V の出力電圧に対応しており、使いやすく高効率で動作します。

TPS53014 は、3mm×3mm の 10 ピン VSSOP (DGS) パッケージで供給され、-40°C~+85°C の周囲温度範囲で動作が規定されています。

TPS53014 はシングル、適応型オン時間の D-CAP2™モード、同期整流降圧コントローラです。TPS53014 を使うと、各種最終機器の電源バス・レギュレータを、コスト効果が高く、外付け部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションで設計できます。TPS53014 の主制御ループは、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られる D-CAP2 モード制御を使用しています。適応型オン時間制御により、高負荷時の PWM モードと、軽負荷時の Eco-mode™動作との間をシームレスに移行できます。Eco-mode により、TPS53014 は軽負荷時に高い効率を維持できます。また TPS53014 は、POSCAP や SP-CAP など等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも、ESR の非常に低いセラミック・コンデンサにも対応できます。このデバイスは 4.5V~28V の入力電圧、0.77V~7V の出力電圧に対応しており、使いやすく高効率で動作します。

TPS53014 は、3mm×3mm の 10 ピン VSSOP (DGS) パッケージで供給され、-40°C~+85°C の周囲温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS56837 アクティブ 4.5V ~ 28V 入力、8A 同期整流降圧コンバータ Higher power density integrated FET converter solution for up to 8A output current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS53014 4.5V~28V 入力、D-CAP2™ の同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 6月 5日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS53014EVM-126 — TPS53014 評価モジュール

The Texas Instruments TPS53014EVM-126 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53014 synchronous step-down controller. The EVM is designed to use an 8V to 22V voltage rail to produce a regulated 1.05V output with up to 8A load current. The EVM demonstrates the (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS53014 TINA-TI Reference Design

SLVM654.TSC (242 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS53014 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM655.ZIP (50 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS53014 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM600A.ZIP (114 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian