TPS53015EVM-126

TPS53015 評価モジュール

TPS53015EVM-126

購入

概要

The Texas Instruments TPS53015EVM-126 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53015 synchronous step-down controller with power good. The EVM is designed to use an 8V to 22V voltage rail to produce a regulated 1.05V output with up to 8A load current. The EVM demonstrates the TPS53015 in a typical point-of-load (POL) application. A number of test points are provided to evaluate the performance of the TPS53015.

特長
  • D-CAP2™ Mode Control
  • Auto-Skip Eco-mode™ for High Efficiency at Light load
  • 500 kHz switching frequency
  • Power Good indication
  • Over-current, over-voltage, under-voltage and over-temperature protections
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS53015 パワー・グッド搭載、4.5V ~ 28V、25A、D-CAP2 同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS53015EVM-126 — TPS53015 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
シミュレーション・モデル

TPS53015 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A) — SLVM604A.ZIP (120KB)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS53015 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 14日
証明書 TPS53015EVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ