ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS53015

アクティブ

パワー・グッド搭載、4.5V ~ 28V、25A、D-CAP2 同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode D-CAP2 Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 660 Duty cycle (max) (%) 83 Number of phases 1
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode D-CAP2 Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 660 Duty cycle (max) (%) 83 Number of phases 1
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • D-CAP2™モード制御
    • 高速過渡応答
    • ループ補償に外付け部品が不要
    • セラミック出力コンデンサに対応
  • 初期精度が高い基準電圧 (±1%)
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 出力電圧:0.77V~7V
  • ローサイド RDS(ON) の無損失電流センシング
  • 固定ソフトスタート時間:1.4ms
  • シンクなしのプリバイアス付きソフト・スタート
  • スイッチング周波数: 500kHz
  • サイクル単位の過電流制限制御
  • 自動スキップ Eco-Mode™により軽負荷時に高効率を実現
  • パワー・グッド出力
  • OCL、OVP、UVP、UVLO、TSD 保護
  • 昇圧 PMOS スイッチ内蔵の適応型ゲート・ドライバ
  • 温度補償された OCP、4000ppm/°C
  • 10 ピン VSSOP
  • D-CAP2™モード制御
    • 高速過渡応答
    • ループ補償に外付け部品が不要
    • セラミック出力コンデンサに対応
  • 初期精度が高い基準電圧 (±1%)
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 出力電圧:0.77V~7V
  • ローサイド RDS(ON) の無損失電流センシング
  • 固定ソフトスタート時間:1.4ms
  • シンクなしのプリバイアス付きソフト・スタート
  • スイッチング周波数: 500kHz
  • サイクル単位の過電流制限制御
  • 自動スキップ Eco-Mode™により軽負荷時に高効率を実現
  • パワー・グッド出力
  • OCL、OVP、UVP、UVLO、TSD 保護
  • 昇圧 PMOS スイッチ内蔵の適応型ゲート・ドライバ
  • 温度補償された OCP、4000ppm/°C
  • 10 ピン VSSOP

TPS53015 デバイスは、シングル、適応型オン時間の D-CAP2 ™モード、同期整流降圧コントローラです。このデバイスを採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、外部部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS53015 の主制御ループは、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られる D-CAP2 モード制御を使用しています。適応型オン時間制御により、高負荷時の PWM モードと、軽負荷時の Eco-mode™動作との間をシームレスに移行できます。Eco-mode 動作により、このデバイスは軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、POSCAP や SP-CAP などの低 ESR (等価直列抵抗) 出力コンデンサと超低 ESR セラミック・コンデンサの両方に対応できます。このデバイスは 4.5V~28V の入力電圧、0.77V~7V の出力電圧に対応しており、使いやすく高効率で動作します。

TPS53015 は、3mm × 3mm の 10 ピン VSSOP (DGS) パッケージで供給され、-40°C~85°C の周囲温度範囲で動作が規定されています。

TPS53015 デバイスは、シングル、適応型オン時間の D-CAP2 ™モード、同期整流降圧コントローラです。このデバイスを採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、外部部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS53015 の主制御ループは、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られる D-CAP2 モード制御を使用しています。適応型オン時間制御により、高負荷時の PWM モードと、軽負荷時の Eco-mode™動作との間をシームレスに移行できます。Eco-mode 動作により、このデバイスは軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、POSCAP や SP-CAP などの低 ESR (等価直列抵抗) 出力コンデンサと超低 ESR セラミック・コンデンサの両方に対応できます。このデバイスは 4.5V~28V の入力電圧、0.77V~7V の出力電圧に対応しており、使いやすく高効率で動作します。

TPS53015 は、3mm × 3mm の 10 ピン VSSOP (DGS) パッケージで供給され、-40°C~85°C の周囲温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS56837 アクティブ 4.5V ~ 28V 入力、8A 同期整流降圧コンバータ Higher power density integrated FET converter solution for up to 8A output current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS53015 4.5V~28V 入力、D-CAP2TM、同期整流降圧型コンバータ、PGOOD 付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 6月 6日
ユーザー・ガイド TPS53015 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS53015EVM-126 — TPS53015 評価モジュール

The Texas Instruments TPS53015EVM-126 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53015 synchronous step-down controller with power good. The EVM is designed to use an 8V to 22V voltage rail to produce a regulated 1.05V output with up to 8A load current. The EVM (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS53015 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM604A.ZIP (120 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ