TPS53124EVM

TPS53124EVM 高効率、デュアル同期バック・コントローラ評価モジュール

TPS53124EVM

購入

概要

The TPS53124EVM evaluation module is a high efficiency, dual synchronous buck converterproviding 1.05 V at 4 A and 1.8 V at 4 A from 5 V to 22 V input. The TPS53124 is a dual, adaptive on-time D-CAP™ mode synchronous buck controller. TPS53124 enables system designers to cost effectively complete the suite of DTV POL regulator and Digital STB regulator with a low external component count. The main control loop for the TPS53124 uses the D-CAP mode that is optimized for low ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or High Polymer Chemistry and provides fast transient response with no external compensation. TPS53124 provides conversion voltages (Drain voltage for the synchronous high-side MOSFET) from 4.5 V to 24 V and output voltages from 0.76 V to 5.5 V.

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS53124 4.5V ~ 24V、デュアル、D-CAP 同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS53124EVM — TPS53124EVM 高効率、デュアル同期バック・コントローラ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS53124 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 25日
証明書 TPS53124EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS53124 Dual Synchronous Step-Down Controller For Low-Voltage Power Rails データシート (Rev. C) PDF | HTML 2014年 4月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ