ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS53124

アクティブ

4.5V ~ 24V、デュアル、D-CAP 同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Iout (max) (A) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode D-CAP Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Features Enable, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 450 Duty cycle (max) (%) 89 Number of phases 1
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Iout (max) (A) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode D-CAP Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Features Enable, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 450 Duty cycle (max) (%) 89 Number of phases 1
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • High Efficiency, Low-Power Consumption
  • D-Cap Mode Enables Fast Transient Response
  • High Initial Reference Accuracy
  • Low Output Ripple
  • Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 24 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 5.5 V
  • Low-Side RDS(on) Loss-less Current Sensing
  • Adaptive Gate Drivers with Integrated Boost Diode
  • Internal 1.2-ms Voltage-Servo Soft Start
  • Built-In 5-V Linear Regulator
  • High Efficiency, Low-Power Consumption
  • D-Cap Mode Enables Fast Transient Response
  • High Initial Reference Accuracy
  • Low Output Ripple
  • Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 24 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 5.5 V
  • Low-Side RDS(on) Loss-less Current Sensing
  • Adaptive Gate Drivers with Integrated Boost Diode
  • Internal 1.2-ms Voltage-Servo Soft Start
  • Built-In 5-V Linear Regulator

The TPS53124 is a dual, Adaptive on-time DCAP mode synchronous controller. The part enables system designers to cost effectively complete the suite of digital TV power bus regulators with the absolute lowest external component count and lowest standby consumption. The main control loop for the TPS53124 uses the D-CAP™ mode that optimized for low ESR output capacitors such as POSCAP or SP-CAP promises fast transient response with no external compensation. The part provides a convenient and efficient operation with conversion voltages from 4.5 V to 24 V and output voltage from 0.76 V to 5.5 V.

The TPS53124 is a dual, Adaptive on-time DCAP mode synchronous controller. The part enables system designers to cost effectively complete the suite of digital TV power bus regulators with the absolute lowest external component count and lowest standby consumption. The main control loop for the TPS53124 uses the D-CAP™ mode that optimized for low ESR output capacitors such as POSCAP or SP-CAP promises fast transient response with no external compensation. The part provides a convenient and efficient operation with conversion voltages from 4.5 V to 24 V and output voltage from 0.76 V to 5.5 V.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS53124 Dual Synchronous Step-Down Controller For Low-Voltage Power Rails データシート (Rev. C) PDF | HTML 2014年 4月 16日
ユーザー・ガイド TPS53124 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 25日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS53124EVM — TPS53124EVM 高効率、デュアル同期バック・コントローラ評価モジュール

The TPS53124EVM evaluation module is a high efficiency, dual synchronous buck converterproviding 1.05 V at 4 A and 1.8 V at 4 A from 5 V to 22 V input. The TPS53124 is a dual, adaptive on-time D-CAP™ mode synchronous buck controller. TPS53124 enables system designers to cost effectively complete (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ