TPS53355EVM-743
高効率、30A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付
TPS53355EVM-743
概要
TPS53355EVM-743 評価基板は、12V の入力バスから、1.5V の固定出力電圧で、最大 30A を供給します。このデザインは、全負荷時に 89.5% の効率を達成します。
特長
- 500kHz で動作
- 複数のジャンパを使用して、周波数、ソフト・スタート時間、FCCM (強制連続導通モード) /eco-Mode いずれかの動作を選択可能
- この基板は 8V ~ 14V の入力をサポート
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS53355EVM-743 — 高効率、30A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付
TI.com で取り扱いなし
シミュレーション・モデル
TPS53355 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A) — SLUM388A.ZIP (38KB)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPS53355 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 1月 11日 | ||
データシート | TPS53355 Eco-mode™ 搭載、1.5V~15V 入力 (4.5V~25V バイアス)、30A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2021年 5月 28日 | |
証明書 | TPS53355EVM-743 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |