TPS54-57XX0-CALC

このツールは TPS54xx0-Q1 および TPS57xx0-Q1 デバイス・ファミリーをサポートします

TPS54-57XX0-CALC

ダウンロード

概要

This worksheet is designed for use with Microsoft Excel 2002 or later. It intends to assist circuit designers in their day-to-day calculations

This worksheet includes two sections:

  • Recommendations: Calculates the maximum requirements for different components to guarantee the input voltage, output voltage or other parameters can meet the design specifications. A users configurable table is provided to be filled with selected components by the designer. All calculated results will get shown in the "Estimated Specifications" table.
  • Compensation: This worksheet offers AC analysis for TPS54xx0-Q1 and TPS57xx0-Q1. The AC model can be found from page 35 to page 37 in the TPS54160-Q1 datasheet. Suggested selection of components is shown in the "Chosen Value" column. User is also free to put in other values to carry out a specified design. Comparison metric is also provided to give a glance for phase margin and cross over frequency with different compensation network.
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

計算ツール

TPS54-57XX0-CALC TPS54xx0-Q1 and TPS57xx0-Q1 Design Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54240-Q1 車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 42V、2.5A 降圧コンバータ TPS54260-Q1 車載向け、Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、2.5A 降圧コンバータ TPS57040-Q1 車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 42V、500mA 降圧コンバータ TPS57060-Q1 車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、500mA 降圧コンバータ TPS57140-EP TPS57140-EP Eco-mode™ 制御機能搭載、1.5A、42V、降圧 DC/DC コンバータ TPS57140-Q1 車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 42V、1.5A 降圧コンバータ TPS57160-Q1 車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、1.5A 降圧コンバータ
ダウンロードオプション

TPS54-57XX0-CALC TPS54xx0-Q1 and TPS57xx0-Q1 Design Calculation Tool

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/10/29
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54240-Q1 車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 42V、2.5A 降圧コンバータ TPS54260-Q1 車載向け、Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、2.5A 降圧コンバータ TPS57040-Q1 車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 42V、500mA 降圧コンバータ TPS57060-Q1 車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、500mA 降圧コンバータ TPS57140-EP TPS57140-EP Eco-mode™ 制御機能搭載、1.5A、42V、降圧 DC/DC コンバータ TPS57140-Q1 車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 42V、1.5A 降圧コンバータ TPS57160-Q1 車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、1.5A 降圧コンバータ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slyc121 or www.ti.com/lit/xx/slyc121/slyc121.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLYC121. Please update any bookmarks accordingly.

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。