TPS5402EVM

TPS5402 評価基板

TPS5402EVM

購入

概要

TPS5402EVM は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS5402 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、3.5V ~ 28V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1.7A の出力電流を供給します。TPS5402EVM は、50kHz ~ 1.1MHz の範囲の外部固定スイッチング周波数で動作する設計を採用しています。

特長
  • 3.5V ~ 28V の入力電圧範囲
  • パルス・スキッピング Eco-Mode により、負荷電流が 10mA のときに 80% を上回る効率
  • 1.7A までの最大連続出力負荷電流に対応
  • 調整可能な出力
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS5402 3.5V ~ 28V 入力、1.7A 出力、非同期整流・降圧レギュレータ、MOSFET 内蔵
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS5402EVM — TPS5402 評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS5402EVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 1日
証明書 TPS5402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ