TPS5402
- 3.5-V to 28-V Wide Input Voltage Range
- Up to 1.7-A Maximum Continuous Output Loading Current
- Pulse Skipping Mode to Achieve High Light Load Efficiency
- High Light Load Efficiency
- Frequency Spread Spectrum to Reduce EMI
- Adjustable 50-kHz to 1.1-MHz Switching Frequency Set by an External Resistor
(Leave pin ROSC floating. Set frequency to 120 kHz and ground connection to 70 kHz) - Frequency Spread Spectrum to Ease EMI Issue
- Peak Current-Mode Control
- Cycle-by-CycleOver Current Protection
- External Soft Start
- Available in SOIC8 Package
The TPS5402 is a monolithic non-synchronous buck regulator with wide operating input voltage range from 3.5 V to 28 V. Current mode control with internal slope compensation is implemented to reduce component count.
TPS5402 also features a light load pulse skipping mode, which allows for a power loss reduction from the input power supply to the system at light loading.
The switching frequency of the converters can be set from 50 kHz to 1.1 MHz with an external resistor. Frequency spread spectrum operation is introduced for EMI reduction.
A cycle-by-cycle current limit with frequency fold back protects the IC at over loading condition.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Monolithic Non-Synchronous Step-Down Regulator With Integrated MOSFET . データシート | 2012年 9月 12日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS5402EVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | Lead-Acid Charger and LED Driver using TPS5402 (Rev. A) | 2013年 6月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS5402EVM — TPS5402 評価基板
TPS5402EVM は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS5402 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、3.5V ~ 28V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1.7A の出力電流を供給します。TPS5402EVM は、50kHz ~ 1.1MHz の範囲の外部固定スイッチング周波数で動作する設計を採用しています。
TIDEP0025 — シングル・チップ・ドライブ、産業用通信およびモーター制御用
TIDEP0039 — Sercos III スレーブ、AM437x 通信開発プラットフォーム用、リファレンス・デザイン
TIDEP0050 — EnDat 2.2 システム、リファレンス・デザイン
PMP4408 — オフライン AC/DC 120W 複数出力フライバック電源リファレンス・デザイン
PMP10928 — 6~12V 入力から 1.5V/1.5A 出力、リファレンス・デザイン、CC/CV 制御付
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点