TIDEP0035

HIPERFACE DSL Master インターフェイスを統合した ARM MPU、リファレンス・デザイン

TIDEP0035

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) 上に HIPERFACE DSL マスター・プロトコルを実装しています。この 2 線式インターフェイスを使用すると、位置フィードバックの配線をモーターのケーブルに統合できます。このデザインは、AM437x PRU-ICSS ファームウェアと、TIDA-00177 トランシーバ・リファレンス・デザインを搭載しています。

特長
  • HIPERFACE DSL マスター・プロトコルと、既存の FPGA IP コアに対してレジスタ互換性のあるインターフェイス
  • DS フィルタや産業用イーサネットと同時に ICSS_L を使用するプログラマブル・アプローチ (シングルチップ・ドライブ)
  • 内部と外部の同期パルス生成源に対応可能
  • 最大 100m のケーブル長をサポート
  • ライン遅延補償
  • サンプル・エッジ検出能力と 8 倍オーバーサンプリング
  • ライン診断機能 – 品質監視
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB63B.PDF (782 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRC79A.ZIP (1276 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRC80A.ZIP (580 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRC76A.ZIP (870 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRC77A.ZIP (21148 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC823A.ZIP (11389 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRC78A.ZIP (6065 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54023.5V ~ 28V 入力、1.7A 出力、非同期整流・降圧レギュレータ、MOSFET 内蔵

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62362I2C 互換インターフェイスとリモート・センス機能搭載、プロセッサ・コア向け電源。0.77 ~ 1.4V の Vout

データシート: PDF
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF
Arm ベースのプロセッサ

AM4379Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8313複数の FET 内蔵、最大 65V、ピーク 3A の 3 相モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、6 チャネル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74LVC1G00シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD78IEC ESD 対応、50Mbps、3.3V、半二重 RS-485

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK105L産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層

データシート: PDF | HTML
クロック・ジェネレータ

CDCE9132.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

LM4132シャットダウン・イネーブル機能搭載、0.05%、20ppm/℃ ドリフト、高精度、シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS386000プログラマブル遅延機能とウォッチ ドッグ タイマ搭載、オープン ドレイン、クワッド電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル・デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード・リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS793イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ロード・スイッチ

TPS22922出力放電機能搭載、3.6V、2A、14mΩ、リーケージ 35nA のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF
固定方向電圧レベル・シフタ

SN74AVC2T244デュアル・ビット、デュアル電源バス・トランシーバ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC1T45構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74LVC8T245構成可能なレベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXS0102オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXS0102Vオープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXS0102V-Q1車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPIC2810I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ

データシート: PDF
非反転バッファとドライバ

SN74LV244A3 ステート出力、8 チャネル、2V ~ 5.5V、バッファ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA3652.2V、50MHz、低ノイズ、単一電源、レール・ツー・レール・オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TMDSIDK437X — AM437x / AMIC120 産業用開発キット(IDK)

AM437x / AMIC120 産業用開発キット (IDK) は産業用アプリケーションに適した Sitara™ AM4379AM4377AMIC120 という各プロセッサの産業用通信 / 制御機能を評価するためのアプリケーション開発プラットフォームです。 

AM4379AM4377AMIC120 プロセッサは産業用通信、産業用制御、産業用ドライブの各アプリケーションに最適です。   AM437x / AMIC120 プロセッサは広範な産業用オートメーション機器で使用されているリアルタイム通信技術の実装に適した設計のクワッドコア プログラマブル (...)

販売特約店から購入

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド ARM MPU With Integrated HIPERFACE DSL Master Interface Design Guide (Rev. B) 2016年 10月 7日
アプリケーション・ノート Part 1: Introduction to Industrial Communications 2015年 12月 1日
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015年 11月 20日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00177 HIPEFACE DSL エンコーダへの 2 線式インターフェイス、リファレンス・デザイン TIDA-00179 絶対位置エンコーダとのユニバーサル・デジタル・インターフェイス、リファレンス・デザイン TIDEP0022 ARM MPU、内蔵型 BiSS C マスター・インターフェイス付き TIDEP0050 EnDat 2.2 システム、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ