TIDEP0039
Sercos III スレーブ、AM437x 通信開発プラットフォーム用、リファレンス・デザイン
TIDEP0039
概要
TIDEP0039 は、AM437x 用通信 Sercos III スレーブ開発プラットフォームのリファレンス・デザインです。TI の AM437x Sitara プロセッサ・ファミリと Sercos III メディア・アクセス制御(MAC)層を集積した単一のシステム・オン・チップ(SoC)ソリューションです。TIDEP0039 は Sercos III スレーブ通信向けのプラットフォームで、多種多様な産業用オートメーション機器向けのリアルタイム通信標準仕様である Sercos III の実装を可能にします。このリファレンス・デザインは TMDXIDK437X 産業用開発キット(IDK)をベースとしています。
特長
- Sercos III 準拠テスト済み
- Sercos MAC 準拠レジスタ・インターフェイスを備えた PRU-ICSS 用 Sercos III ファームウェア
- TI およびサード・パーティ製のボード・サポート・パッケージや産業用開発キットを利用可能
- 回路図、BOM(部品表)、ユーザー・ガイド、アプリケーション・ノート、ホワイト・ペーパー、ソフトウェア、デモなどを含む開発プラットフォーム
- 他の産業用イーサネット通信規格(EtherCAT、PROFINET、Ethernet/IP など)を同じハードウェアでサポート
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGH8.PDF (120 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
ファームウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4