TPS54262EVM

TPS54262EVM Evaluation Module

TPS54262EVM

購入

概要

The Texas Instruments TPS54262EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS54262 Switch Mode Power Supply - Buck Regulator. The device offers configurability and can be setup to switch from 200KHz up to 2.2MHz.

特長
  • 3.6 V to 48 V Operating Range, Withstands Output Monitor Transients up to 60 V
  • 2 A Maximum Load Current
  • 50 uA Typical Quiescent Current
  • 200 kHz to 2.2 MHz Switching Frequency
  • 0.8V +/- 1.5% Voltage Reference
  • High Voltage Tolerant Enable Input
  • Soft Start on Enable Cycle
  • Slew Rate Control on Internal Power Switch
  • Low-Power Mode for Light Load Conditions
  • Programmable Delay for Power-On Reset
  • External Compensation Error Amplifier
  • Reset Function Filter Time for Fast Negative Transients
  • Programmable Overvoltage, Undervoltage Output Monitor
  • Thermal Sensing and Shutdown
  • Switch Current Limit protection
  • Short Circuit and Overcurrent Protection of FET
  • Junction Temperature Range: -40C to 150C
  • 20-Pin HTSSOP PowerPAD Package
  • APPLICATIONS
    • Qualified for Automotive Applications
    • Automotive Telematics
    • Navigation Systems
    • In-Dash Instrumentation
    • Battery Powered Applications

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

    AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
    TPS54262-EP 低静止電流(Iq)、電圧監視 / リセット機能付き、強化プラスチック、2A、60V、降圧 DC/DC コンバータ TPS54262-Q1 車載向け、低静止電流 (Iq)、電圧監視機能搭載、3.6V ~ 60V、2A 降圧コンバータ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    TPS54262EVM — TPS54262EVM Evaluation Module

    TI.com で取り扱いなし
    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 3
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    証明書 TPS54262EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    データシート TPS54262-Q1 Automotive 2-A 60-V Step-Down DC-DC Converter With Low I(q) and Voltage Supervisor データシート (Rev. D) PDF | HTML 2015年 9月 30日
    ユーザー・ガイド TPS54262EVM 2009年 10月 19日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ