ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54262-EP

アクティブ

低静止電流(Iq)、電圧監視 / リセット機能付き、強化プラスチック、2A、60V、降圧 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 18 Iq (typ) (µA) 50 Duty cycle (max) (%) 90
Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 18 Iq (typ) (µA) 50 Duty cycle (max) (%) 90
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 非同期スイッチ・モードのレギュレータ
  • 車載アプリケーションに認定済み
  • 3.6V~48Vの動作電圧範囲、最大60Vの過渡耐性
  • 最大2Aの負荷電流
  • 静止電流50µA (標準値)
  • 200kHz~2.2MHzのスイッチング周波数
  • 0.8V ±1.5%の基準電圧
  • 高電圧許容のイネーブル入力
  • イネーブル・サイクルのソフトスタート
  • 内部電力スイッチのスルー・レート制御
  • 軽負荷時の低消費電力モード
  • パワー・オン・リセットの遅延をプログラム可能
  • エラー・アンプ用の外部補償
  • 高速な負の過渡電圧に対するリセット機能のフィルタ時間
  • プログラム可能な過電圧、低電圧出力モニタ
  • サーマル・センシングとシャットダウン機能
  • スイッチ電流制限保護
  • FETの短絡および過電流保護
  • 接合部温度範囲: -55℃~150℃
  • 20ピンのHTSSOP PowerPADパッケージ
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 拡張温度範囲(-55℃~125℃)で使用可能
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知の延長
    • 製品のトレーサビリティ

アプリケーション

  • 車載用テレマティックスおよびeCall
  • 車載用インフォテインメントおよびクラスタ
    • ヘッド・ユニット
    • ナビゲーション
    • ディスプレイ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 非同期スイッチ・モードのレギュレータ
  • 車載アプリケーションに認定済み
  • 3.6V~48Vの動作電圧範囲、最大60Vの過渡耐性
  • 最大2Aの負荷電流
  • 静止電流50µA (標準値)
  • 200kHz~2.2MHzのスイッチング周波数
  • 0.8V ±1.5%の基準電圧
  • 高電圧許容のイネーブル入力
  • イネーブル・サイクルのソフトスタート
  • 内部電力スイッチのスルー・レート制御
  • 軽負荷時の低消費電力モード
  • パワー・オン・リセットの遅延をプログラム可能
  • エラー・アンプ用の外部補償
  • 高速な負の過渡電圧に対するリセット機能のフィルタ時間
  • プログラム可能な過電圧、低電圧出力モニタ
  • サーマル・センシングとシャットダウン機能
  • スイッチ電流制限保護
  • FETの短絡および過電流保護
  • 接合部温度範囲: -55℃~150℃
  • 20ピンのHTSSOP PowerPADパッケージ
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 拡張温度範囲(-55℃~125℃)で使用可能
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知の延長
    • 製品のトレーサビリティ

アプリケーション

  • 車載用テレマティックスおよびeCall
  • 車載用インフォテインメントおよびクラスタ
    • ヘッド・ユニット
    • ナビゲーション
    • ディスプレイ

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS54262-EPデバイスは60V、2Aの降圧型スイッチ・モード電源で、低消費電力モードを持ち、内蔵のNMOSスイッチングFETにより電圧スーパーバイザをプログラム可能です。入力電圧ラインのフィードフォワード・トポロジが組み込まれているため、電圧モード降圧レギュレータのライン過渡レギュレーションが改良されています。このレギュレータには、サイクル単位の電流制限があります。また、このデバイスは軽負荷時に低消費電力モードで動作し、消費電流が50µA (標準値)に低下します。ENピンをLOWにすると電源がシャットダウンし、電流は1µA (標準値)に低下します。

外付けの分圧抵抗回路で設定されたリセット・スレッショルドよりも公称出力が低下すると、オープン・ドレインのリセット信号により通知されます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、ソフトスタート・コンデンサにより制御されます。内部的な低電圧シャットダウン機能が存在し、入力電圧が2.6Vまで低下するとアクティブになります。デバイスには短絡保護回路も組み込まれており、過負荷の状況でデバイスを保護します。また、サーマル・シャットダウン保護も搭載されています。

TPS54262-EPデバイスは60V、2Aの降圧型スイッチ・モード電源で、低消費電力モードを持ち、内蔵のNMOSスイッチングFETにより電圧スーパーバイザをプログラム可能です。入力電圧ラインのフィードフォワード・トポロジが組み込まれているため、電圧モード降圧レギュレータのライン過渡レギュレーションが改良されています。このレギュレータには、サイクル単位の電流制限があります。また、このデバイスは軽負荷時に低消費電力モードで動作し、消費電流が50µA (標準値)に低下します。ENピンをLOWにすると電源がシャットダウンし、電流は1µA (標準値)に低下します。

外付けの分圧抵抗回路で設定されたリセット・スレッショルドよりも公称出力が低下すると、オープン・ドレインのリセット信号により通知されます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、ソフトスタート・コンデンサにより制御されます。内部的な低電圧シャットダウン機能が存在し、入力電圧が2.6Vまで低下するとアクティブになります。デバイスには短絡保護回路も組み込まれており、過負荷の状況でデバイスを保護します。また、サーマル・シャットダウン保護も搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54262-EP 2A、60V降圧型DC/DCコンバータ、 低I(q)および電圧スーパーバイザ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 1月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54262EVM — TPS54262EVM Evaluation Module

The Texas Instruments TPS54262EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS54262 Switch Mode Power Supply - Buck Regulator. The device offers configurability and can be setup to switch from 200KHz up to 2.2MHz.

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ