TPS54314EVM

3 A、3 to 6 Vin DC/DC コンバータ(1.8 V 固定出力)

TPS54314EVM

購入

概要

Recommended tool:
TPS54318 is the recommended alternative to the TPS5431X devices. Please refer to the TPS54318EVM for new device evaluation.


The TPS54314EVM kit allows the designer to evaluate the TPS54314 synchronous buck DC/DC converter with integrated 3 A MOSFETs. The input voltage range is 3-6 V and the output voltage is 1.8 V. Other voltages are possible by replacing the IC with another fixed output version of the TPS5431x family. The TPS5431x is ideal for regulating the voltage in point of load applications from a 3.3 V or 5 V rail for high current DSPs, FPGAs, ASICs and microcontrollers.

Please see the TPS54314EVM User's Guide document (SLLU036) for more information on module specifications and modification.

特長
  • Internal compensation for quick design
  • Oversized inductor pad for easy component modification
  • Only 6 external components
  • Less than 1 square inch of board space
  • 2 % regulation accuracy
  • Supported by SWIFT Designer software tool
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54311 3V ~ 6V 入力、0.9V 出力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ  TPS54312 3V ~ 6V 入力、1.2V 出力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ  TPS54313 3V ~ 6V 入力、1.5V 出力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ  TPS54314 3V ~ 6V 入力、1.8V 出力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ  TPS54315 3V ~ 6V 入力、2.5V 出力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ  TPS54316 3V ~ 6V 入力、3.3V 出力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ 
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54314EVM — 3 A、3 to 6 Vin DC/DC コンバータ、1.8 V 固定出力

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS54314EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS5431x 3-V to 6-V Input, 3-A Output Synchronous Buck PWM Switcher With Integrated FETs (SWIFT™) データシート (Rev. C) PDF | HTML 2015年 1月 15日
データシート 3V-6V入力・3A出力、FET内蔵の同期バックPWMスイッチャー(SWIFTTM) データシート 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2006年 11月 6日
ユーザー・ガイド TPS54314 3-A Internally Compensated DC/DC Converter EVM (Rev. A) 2002年 11月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ