TPS54314
- 60m
のMOSFETスイッチによる、3A出力ソース・ シンク電流(連続)時の高効率
- 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、および3.3Vの固定 出力電圧デバイス 1%初期精度
- 内部補償による使いやすさ、最小の部品点数
- 高速な過渡応答
- 広帯域のPWM周波数:
固定時の周波数 350kHz、550kHz
調整可能な周波数 280kHz-700kHz - ピーク電流制限とサーマル・シャットダウンによる負 荷保護
- 集積ソリューションによる基板面積およびトータル・ コストの低減
- APPLICATIONS
- 5Vあるいは3.3V電源の低電圧・高実装密度システム
- 高性能DSP、FPGA、ASIC、およびマイクロプロ セッサの分散電源システム
- 広帯域、ネットワークおよび光コミュニケーション のインフラ
- ポータブル・コンピューティング/ノートブックPC
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
DC/DCレギュレータのSWIFTTMファミリーであるTPS54311、 TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315、およびTPS54316 は、低入力電圧・高出力電流の同期整流降圧PWMコンバータであ り、必要な能動素子をすべて集積しています。シリコン基盤上に 内蔵されるものは以下の通りです。過渡状態で優れた特性を発揮 する高性能誤差アンプ、入力電圧が3Vに達するまでスタート・ アップさせない低電圧ロックアウト回路、内部あるいは外部から 設定するラッシュ電流制限用のスロー・スタート回路であり、ま た、プロセッサやロジックのリセット、フォールト信号、および 電源シーケンスに有効な高パワー出力です。
TPS54311-16は熱的に強化された20ピンTSSOP(PWP)の PowerPAD(パワー・パッド)パッケージによるデバイスのた め、大きなヒートシンクを必要としません。TIは、評価ボードと SWIFT 設計者用ソフトウエア・ツールを提供しますので、高性 能な電源の設計の早期実現を手助けし、積極的な装置開発サイク ルに対応できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 3V-6V入力・3A出力、FET内蔵の同期バックPWMスイッチャー(SWIFTTM) データシート | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | |
アプリケーション・ノート | Adjusting Vout of Internal Compensated Low Input Voltage SWIFT DC/DC Converters (Rev. A) | 2006年 11月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS54314 3-A Internally Compensated DC/DC Converter EVM (Rev. A) | 2002年 11月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing with the TPS54311 Through TPS54316 Synchronous Buck Regulators | 2001年 12月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS54314EVM — 3 A、3 to 6 Vin DC/DC コンバータ(1.8 V 固定出力)
Recommended tool:
TPS54318 is the recommended alternative to the TPS5431X devices. Please refer to the TPS54318EVM for new device evaluation.
The TPS54314EVM kit allows the designer to evaluate the TPS54314 synchronous buck DC/DC converter with integrated 3 A MOSFETs. The input voltage range is (...)
TPS54314 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS54314xx TINA-TI Transient Reference Design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点