TPS54328EVM-686

評価モジュール、TPS54328 用、3A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-Mode 付き

TPS54328EVM-686

購入

概要

TPS54328EVM-686 は、同期整流降圧コンバータ TPS54328 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS54328EVM-686 は、4.5V ~ 18V の入力で動作し、1.05V の出力で最大 3A を負荷に供給します。TPS54328 の主制御ループは D-CAP2™ 制御モードを使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。

特長
  • 高速な負荷過渡応答
  • 低出力リップルで、出力セラミック・コンデンサが使用可能
  • デューティ・サイクルの低いアプリケーション向けに最適化した、高効率の FET を複数内蔵
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス印加のソフト・スタート
  • 700kHz のスイッチング周波数で動作
  • Eco-Mode:軽負荷条件下の効率向上
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54328 4.5 V ~ 18 V 入力、3 A 同期整流・降圧 SWIFT コンバータ、Eco-mode™ 搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54328EVM-686 — 評価モジュール、TPS54328 用、3A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-Mode 付き

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS54328 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 11日
証明書 TPS54328EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ