TPS54328

アクティブ

4.5 V ~ 18 V 入力、3 A 同期整流・降圧 SWIFT コンバータ、Eco-mode™ 搭載

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS563211 アクティブ 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、3A Upgrade with improved performance, pricing and smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 800 Duty cycle (max) (%) 65
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 800 Duty cycle (max) (%) 65
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 高速過渡応答を可能にするD-CAP2™モード
  • 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを 使用可能
  • 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
  • 出力電圧範囲:0.76V ~ 7.0V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し て最適化された高効率の内蔵FET
    • 100mΩ(ハイサイド)および70mΩ(ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時10μA未満
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス付きソフト・スタート
  • スイッチング周波数(fSW):700kHz
  • サイクル毎の過電流制限
  • 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を 向上
  • アプリケーション
    • 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
      • デジタル・テレビ用電源
      • 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
      • ネットワーク・ホーム・ターミナル
      • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)

  • 高速過渡応答を可能にするD-CAP2™モード
  • 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを 使用可能
  • 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
  • 出力電圧範囲:0.76V ~ 7.0V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し て最適化された高効率の内蔵FET
    • 100mΩ(ハイサイド)および70mΩ(ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時10μA未満
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス付きソフト・スタート
  • スイッチング周波数(fSW):700kHz
  • サイクル毎の過電流制限
  • 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を 向上
  • アプリケーション
    • 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
      • デジタル・テレビ用電源
      • 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
      • ネットワーク・ホーム・ターミナル
      • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)

TPS54328は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54328を採用すること で、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54328の主制御ループではD-CAP2™モード 制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作にシームレスに移行するこ とができます。Eco-Mode™により、TPS54328は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54328には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでな く、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、0.76V~7.0Vの範囲でプロ グラミングできます。また、調整可能なソフト・スタート時間も備えています。TPS54328は8ピンのDDAパッケージで提供され、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。

TPS54328は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54328を採用すること で、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54328の主制御ループではD-CAP2™モード 制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作にシームレスに移行するこ とができます。Eco-Mode™により、TPS54328は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54328には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでな く、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、0.76V~7.0Vの範囲でプロ グラミングできます。また、調整可能なソフト・スタート時間も備えています。TPS54328は8ピンのDDAパッケージで提供され、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54228 アクティブ Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ Pin-to-pin compatible lower current product (2 A).
TPS54428 アクティブ Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、4A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ Pin-to-pin compatible higher current product (4 A).
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS563203 アクティブ SOT563 封止、4.2V ~ 17V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ This product offers smaller size with D-CAP3 control.
TPS563252 アクティブ SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、3A、1.2MHz 同期整流降圧コンバータ This product offers higher frequency, wider Vout and D-CAP3.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 3A 出力、シングル、同期整流、降圧スイッチャ データシート 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2011年 4月 16日
ユーザー・ガイド TPS54328 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement 2017年 6月 13日
アプリケーション・ノート D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく 英語版 2014年 3月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54328EVM-686 — 評価モジュール、TPS54328 用、3A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-Mode 付き

TPS54328EVM-686 は、同期整流降圧コンバータ TPS54328 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS54328EVM-686 は、4.5V ~ 18V の入力で動作し、1.05V の出力で最大 3A を負荷に供給します。TPS54328 の主制御ループは D-CAP2™ 制御モードを使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54328 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM338.TSC (652 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54328 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM339.ZIP (39 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54328 Unencrypted PSPICE Transient Model Package (Rev. A)

SLVM109A.ZIP (41 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ