TPS54386EVM

TPS54386、13.2V 入力、5V および 3.3V デュアル出力、2A 評価モジュール

TPS54386EVM

購入

概要

The TPS54386EVM evaluation module (EVM) is a dual non-synchronous buck converter providing fixed 5.0-V and 3.3-V output at up to 2 A each from a 12-V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS54386 Dual Non-Synchronous Buck Converter with Integral High-Side FET.TPS54386EVM is designed to use a regulated 12-V (+10% / -20%) bus to produce two regulated powerrails, 5.0 V and 3.3 V at up to 2 A of load current each. TPS54386EVM is designed to demonstrate the TPS54386 in a typical 12-V bus system while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS54386 in a given application. The EVM can be modified to other input or output voltages by changing some of the components.

特長
  • 12-V (+10% / -20%) Input Range
  • 5.0-V and 3.3-V Fixed Output Voltage, Adjustable with Resistor Change
  • 2-ADC Steady State Output Current (3 A Peak)
  • 600-kHz Switching Frequency (fixed by TPS54386)
  • Internal Switching MOSFET and External Rectifier Diode
  • Double Sided 2 Active Layer PCB (all components on top side, test point signals routed on internal layers)
  • Active Converter Area Less than 1.8 Square Inches (0.89" x 1.97")
  • Convenient Test Points (used for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54286 内部補償機能搭載、4.5V ~ 28V 入力、デュアル 2A 出力、600kHz、降圧コンバータ TPS54386 内部補償機能搭載、4.5V ~ 28V 入力、デュアル 3A 出力、600kHz、降圧コンバータ TPS54386-Q1 車載向け、4.5V ~ 28V、600kHz 固定周波数、デュアル、3A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54386EVM — TPS54386、13.2V 入力、5V および 3.3V デュアル出力、2A 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS54x86 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 13日
証明書 TPS54386EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS5438x Dual 3-A Non-Synchronous Converters With Integrated High-Side MOSFET データシート (Rev. C) PDF | HTML 2014年 12月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ