ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54386

アクティブ

内部補償機能搭載、4.5V ~ 28V 入力、デュアル 3A 出力、600kHz、降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Phase Interleaving Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 25.2 Iq (typ) (µA) 1800 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Phase Interleaving Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 25.2 Iq (typ) (µA) 1800 Duty cycle (max) (%) 85
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ハイサイドMOSFET内蔵、3Aデュアル非同期コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2008年 3月 24日
ユーザー・ガイド TPS54383 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021年 10月 13日
ユーザー・ガイド TPS54x86 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 13日
その他の技術資料 TPS54386PWP Test Report 2008年 2月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54386EVM — TPS54386、13.2V 入力、5V および 3.3V デュアル出力、2A 評価モジュール

The TPS54386EVM evaluation module (EVM) is a dual non-synchronous buck converter providing fixed 5.0-V and 3.3-V output at up to 2 A each from a 12-V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54386 TINA-TI Average 3.3V Reference Design

SLUM042.ZIP (165 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54386 TINA-TI Average 5V Reference Design

SLUM043.ZIP (165 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54386 TINA-TI Average Spice Model

SLUM044.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54386 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM077.TSC (2002 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54386 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM078.TSM (25 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54386 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLUM094A.ZIP (127 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54386 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM109A.ZIP (133 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ