TPS54388EVM

TPS54388EVM: 2.95V ~ 6V 入力、3A、2MHz、同期整流・降圧 SWIFTT DCDC コンバータ評価基板

TPS54388EVM

購入

概要

The TPS54388-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 2.95 V to 6 V. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board (PCB) areas that may be achieved when designing with the TPS54388-Q1 regulator. The switching frequency is externally set at a nominal 2000 kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54388-Q1 to achieve high efficiencies and to keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC) and have been selected to optimize the transient performance of the device. An external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54388-Q1 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 7 V for the TPS54388EVM.

特長
  • Adjustable output voltage (down to 0.8V)
  • Adjustable slow start
  • 2 MHz Switching Frequency (adjustable down to 200 kHz)
  • Optimized for fast load transient response
  • Adjustable undervoltage lockout
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54388C-Q1 車載、2.95V ~ 6V、3A、2MHz、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54388EVM — TPS54388EVM: 2.95V ~ 6V 入力、3A、2MHz、同期整流・降圧 SWIFTT DCDC コンバータ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS54388EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54388EVM User's Guide 2013年 11月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ