ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54388C-Q1

アクティブ

車載、2.95V ~ 6V、3A、2MHz、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62813-Q1 アクティブ 車載対応、固定 Fsw 動作、SYNC (同期型)、2 x 3mm ウェッタブル・フランク・パッケージ封止、2.75V ~ 6V、3A、降圧コンバータ Improved performance: Fixed-frequency, spread-spectrum in smaller 2-mm x 3-mm QFN with wettable flanks.

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Power good Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 4.5 Iq (typ) (µA) 515 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Power good Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 4.5 Iq (typ) (µA) 515 Duty cycle (max) (%) 100
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
  • 2 つの 12mΩ (標準値) MOSFET により 3A の負荷で高効率を実現
  • 200kHz~2MHz のスイッチング周波数
  • -40℃~+150℃の温度範囲全体で 0.8V ± 1% の基準電圧
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UV および OV のパワー・グッド出力
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~+150℃
  • 熱的に強化された 3mm × 3mm の 16 ピン WQFN
  • TPS54418 とピン互換
  • 利用可能な新製品:TPS62813-Q1、6V 降圧コンバータ、2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き QFN パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
  • 2 つの 12mΩ (標準値) MOSFET により 3A の負荷で高効率を実現
  • 200kHz~2MHz のスイッチング周波数
  • -40℃~+150℃の温度範囲全体で 0.8V ± 1% の基準電圧
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UV および OV のパワー・グッド出力
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~+150℃
  • 熱的に強化された 3mm × 3mm の 16 ピン WQFN
  • TPS54418 とピン互換
  • 利用可能な新製品:TPS62813-Q1、6V 降圧コンバータ、2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き QFN パッケージ

TPS54388C-Q1 は 2 つの MOSFET を内蔵した、フル機能の 6V、3A 同期整流降圧型電流モード・コンバータです。

TPS54388C-Q1 は MOSFET を内蔵し、電流モード制御の実装により外付け部品数が少なく、スイッチング周波数が最高 2MHz と高いためインダクタを小さくでき、熱的に強化された小型 (3mm × 3mm) の QFN パッケージにより IC の占有面積を最小化できるため、小型の設計を実現できます。

TPS54388C-Q1 は、温度範囲全体で精度 ±1% の基準電圧 (V ref) により、各種の負荷に対して正確なレギュレーションを行います。

内蔵の 12mΩ MOSFET と標準値 515µA の消費電流により、効率が最大化されます。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行すると、シャットダウン時の消費電流を 5.5µA (標準値) に低減できます。

内部の低電圧誤動作防止設定は 2.45V ですが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、設定値を高くできます。スロースタート・ピンで、出力電圧のスタートアップ・ランプを制御できます。出力が公称電圧の 93%~107% の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号で示されます。

周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過電流時にデバイスが保護されます。

TPS54388C-Q1 は 2 つの MOSFET を内蔵した、フル機能の 6V、3A 同期整流降圧型電流モード・コンバータです。

TPS54388C-Q1 は MOSFET を内蔵し、電流モード制御の実装により外付け部品数が少なく、スイッチング周波数が最高 2MHz と高いためインダクタを小さくでき、熱的に強化された小型 (3mm × 3mm) の QFN パッケージにより IC の占有面積を最小化できるため、小型の設計を実現できます。

TPS54388C-Q1 は、温度範囲全体で精度 ±1% の基準電圧 (V ref) により、各種の負荷に対して正確なレギュレーションを行います。

内蔵の 12mΩ MOSFET と標準値 515µA の消費電流により、効率が最大化されます。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行すると、シャットダウン時の消費電流を 5.5µA (標準値) に低減できます。

内部の低電圧誤動作防止設定は 2.45V ですが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、設定値を高くできます。スロースタート・ピンで、出力電圧のスタートアップ・ランプを制御できます。出力が公称電圧の 93%~107% の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号で示されます。

周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過電流時にデバイスが保護されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54388C-Q1 車載用 2.95V~6V、3A、2MHz 同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
機能安全情報 TPS54388C-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2020年 11月 30日
技術記事 Minimize the impact of the MLCC shortage on your power application PDF | HTML 2019年 3月 29日
技術記事 How to power next-generation ADAS camera modules PDF | HTML 2018年 9月 11日
技術記事 Use a low-quiescent-current switcher for high-voltage conversion PDF | HTML 2018年 8月 28日
技術記事 Let’s break it down: how buck converters make your power supply more flexible PDF | HTML 2017年 12月 13日
アプリケーション・ノート TPS57112-Q1 High Frequency (2.35 MHz) Operation 2016年 5月 31日
アプリケーション・ノート Enable Functionality and Adjusting Under Voltage Lockout for TPS57112-Q1 Device 2016年 5月 5日
アプリケーション・ノート Interfacing TPS57xxx-Q1 and TPS65320-Q1 Family Devices With Low Impendence Exter 2015年 12月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54388EVM User's Guide 2013年 11月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54388EVM — TPS54388EVM: 2.95V ~ 6V 入力、3A、2MHz、同期整流・降圧 SWIFTT DCDC コンバータ評価基板

The TPS54388-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 2.95 V to 6 V. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board (PCB) areas that may be achieved when designing with the TPS54388-Q1 regulator. The switching (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54388 IBIS Model

SLVMAF3.ZIP (11 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPS54388-Q1 TINA-TI Average Reference Design

SLVM992.TSC (57 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54388-Q1 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM860.TSC (179 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54388-Q1 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM859.ZIP (57 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54388-Q1 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM780A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54388-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM821A.ZIP (59 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ