TPS543B22EVM

TPS543B22 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TPS543B22EVM

購入

概要

TPS543B22 評価モジュール (EVM) は、同期整流降圧コンバータであり、ドレイン - ソース間抵抗 R(DS) の小さい両方のパワー MOSFET を内蔵することでソリューション・サイズを最小化し、全負荷時の高い効率を実現します。TPS543B22EVM は、固定周波数の高度な電流モード制御を使用して、最小オン時間の短縮を通じて高速なスイッチング周波数への対応を進め、ソリューション・サイズの小型化と高速過渡応答の実現に貢献します。

特長
  • 小規模なソリューション面積の実証と TPS543B22 の容易な評価のために設計された 2 つの回路
  • 2.2MHz のスイッチング周波数、270 平方 mm の面積に収まる
  • 複数のジャンパを採用しており、TPS543B22 の FSEL ピンと MODE ピン経由で選択したさまざまな設定を評価可能
  • 3 ステート・バッファを使用して、両方の設計を外部クロック供給源に同期させることが可能
  • 4.0V ~ 18V の入力電圧、公称 12V
  • 1.2V で 20A の出力
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS543A22 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、12A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS543A26 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、16A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS543B22 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、20A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS543B25 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、25A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS543B22EVM — TPS543B22 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS543B22EVM SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 6日
証明書 TPS543B22EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ