データシート
TPS543B25
- 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
- 6.5mΩ および 2mΩ の MOSFET を内蔵
- 入力電圧範囲:4V~18V
- 出力電圧範囲:0.5V ~ 7V
- 真の差動リモート センス アンプ (RSA)
- 制御ループ性能を最適化する 3 つの 選択可能な PWM ランプ オプション
- 5 つの選択可能なスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz
- 外部クロックに同期可能
- 全温度範囲にわたって 0.5V、±0.5% の電圧リファレンス精度
- 選択可能なソフトスタート時間:1ms、2ms、4ms、8ms
- プリバイアス出力への単調スタートアップ
- 25A および 20A 動作をサポートする選択可能な電流制限
- 可変入力低電圧誤動作防止を利用可能
- パワー グッド出力監視
- 出力過電圧、出力低電圧、入力低電圧、過電流、過熱保護
- 動作時接合部温度:-40℃~150℃
- 2.5mm × 4.5mm の 17ピン WQFN-HR パッケージ、0.5mm ピッチ
- 鉛フリー (RoHS 準拠)
- ピン互換: 20A - TPS543B22、16A - TPS543A26、および 12A - TPS543A22
- 放熱特性に優れたパッケージで提供する TPS543B25T (ドロップイン互換)
- SIMPLIS モデルが利用可能
- WEBENCH® Power Designer により、TPS543B25 を使用するカスタム設計を作成
TPS543B25 は、高効率の 18V、25A の同期整流式降圧コンバータで、内部補償された固定周波数の高度電流モード (ACM) 制御アーキテクチャを採用しており、常に FCCM で動作し、0.5V~7V の出力電圧を生成します。本デバイスは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら高い効率を実現できるため、小さいソリューション サイズが求められる設計に最適です。固定周波数コントローラは 500kHz~2.2MHz で動作でき、SYNC ピンを使用して外部クロックに同期できます。追加機能として、高精度の電圧リファレンス、2 線式のリモート検出、選択可能なソフト スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、各種のフォルト保護があります。
TPS543B25 は小型の 2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS543B25 4V~18V 入力、 25 A 同期整流 SWIFT 降圧コンバータ、内部補償型高度電流モード制御付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 2月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS543B22 SIMPLIS Transient and Average Model (Rev. A)
SLVMDY4A.ZIP (928 KB) - SIMPLIS Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN-FCRLF (RYS) | 17 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点