TPS54424EVM-779
TPS54424 4A、同期整流降圧 SWIFT コンバータの評価モジュール
TPS54424EVM-779
概要
TPS54424EVM-779 は、4A の同期整流コンバータの評価基板 (EVM) です。 TPS54424 は、同期整流降圧コンバータであり、両方のパワー MOSFET を内蔵してソリューション・サイズを最小化するとともに、全負荷時に高い効率を実現します。固定周波数でピーク電流モード制御を使用し、サイクル期間とオン時間のジッタ (ゆらぎ、ばらつき) を最小化します。強制連続導通モード (FCCM) は軽負荷時にスイッチング周波数を固定し、軽負荷への移行、または軽負荷からの移行の際に高速過渡応答を実現できるようにします。
特長
- RDSON の小さい MOSFET を複数使用する高効率
- スイッチング周波数を 700kHz に設定 (200kHz ~ 1.6MHz の範囲で調整可能)
- 外部クロックへの同期可能
- 高精度のリファレンス電圧 (広い温度範囲にわたって 1% の精度)
- 0.6V の電圧リファレンス採用で、低電圧の出力をサポート
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54424EVM-779 — TPS54424 4A、同期整流降圧 SWIFT コンバータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2