TPS54424
- 小型3.5mm×3.5mm HotRod™QFNパッケージ
- 14.1mΩおよび6.1mΩのMOSFETを内蔵
- 過渡応答が高速なピーク電流モード制御
- 200kHz~1.6MHzの固定スイッチング周波数
- 外部クロックに同期
- 温度範囲全体にわたって0.6V±0.85%の基準電圧
- 0.6V~12Vの出力電圧範囲
- ヒカップ電流制限
- プリバイアス出力電圧への安全なスタートアップ
- 調整可能なソフトスタートおよび電源シーケンシング
- 調整可能な入力低電圧誤動作防止
- シャットダウン時電流: 3µA
- 低電圧および過電圧用のパワーグッド出力モニタ
- 出力過電圧保護
- 非ラッチ型サーマル・シャットダウン保護機能
- 動作時接合部温度: -40℃~150℃
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS54424を使用するカスタム設計を作成
TPS54424は完全な機能を持つ17V、4Aの同期整流降圧型DC/DCコンバータで、3.5mm×3.5mmの HotRod™QFNパッケージで供給されます。
小型化を追求するため、効率を高めるとともに、ハイサイドMOSFETとローサイドMOSFETを統合しました。ピーク電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらに容積が節約されています。
ピーク電流モード制御によりループ補償が簡素化され、過渡応答が高速です。過負荷状態の保護のため、ハイサイドおよびローサイドのソース電流に、サイクルごとのピーク電流制限が使用されます。ヒカップ機能は、短絡または過負荷障害が発生した場合に、MOSFETの電力損失を制限します。
パワーグッド・スーパーバイザ回路は、レギュレータの出力をモニタします。PGOODピンは、オープン・ドレイン出力で、出力電圧が安定化されているときハイ・インピーダンスになります。内部デグリッチ時間があるため、PGOODピンは障害が発生しない限り"L"になりません。
専用のENピンを使用して、レギュレータをオン/オフし、入力低電圧誤動作防止を調整できます。出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRKピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源として、あるいはトラッキング状況でも動作できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE7700EVM — AFE7700 quad-channel general-purpose 600-MHz to 6-GHz RF transceiver evaluation module
AFE7700 評価基板 (EVM) は、AFE7700 統合型 RF トランシーバの評価に使用できる基板です。AFE7700 は、最大 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、2 個のフィードバック・チャネル (4T4R2F) をサポートするほか、データ・コンバータのクロックと局部発振器 (LO) を生成するための複数のフェーズ・ロック・ループ (PLL) と複数の電圧制御発振器 (VCO) を統合しており、LO の周波数は 600MHz ~ 6GHz の範囲で調節可能です。
この標準的な EVM は、特に 600MHz ~ 2700MHz をサポートするために、複数の RF (...)
AFE7900EVM — AFE7900 4 個の送信、6 個の受信、5MHz ~ 7400MHz、RF サンプリング AFE の評価基板
AFE7900 評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック・チャネル (4T4R+2FB) を同時サポートするように構成できる、RF サンプリング・トランシーバのプラットフォームです。
この基板を使用して評価できる AFE7900 は、クワッドチャネル RF サンプリング・アナログ・フロント・エンド (AFE) であり、複数の 14 ビット 12GSPS D/A コンバータ (DAC)、複数の 14 ビット 3GSPS A/D コンバータ (ADC)、およびこれらの DAC と ADC 向けの高周波クロック生成に適した 1 (...)
AFE7950EVM — AFE7950 4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE の評価基板
AFE7950 評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネルと 6 個の受信チャネル (4T6R) を同時サポートするように構成できる、RF サンプリング・トランシーバのプラットフォームです。この基板を使用して評価できる AFE7950 は、クワッドチャネル RF サンプリング・アナログ・フロント・エンド (AFE) であり、複数の 14 ビット 12GSPS D/A コンバータ (DAC)、複数の 14 ビット 3GSPS A/D コンバータ (ADC)、およびこれらの DAC と ADC 向けの高周波クロック生成に適したオンチップの内蔵型フェーズ・ロック・ループ / (...)
TPS54424EVM-779 — TPS54424 4A、同期整流降圧 SWIFT コンバータの評価モジュール
TPS54424EVM-779 は、4A の同期整流コンバータの評価基板 (EVM) です。 TPS54424 は、同期整流降圧コンバータであり、両方のパワー MOSFET を内蔵してソリューション・サイズを最小化するとともに、全負荷時に高い効率を実現します。固定周波数でピーク電流モード制御を使用し、サイクル期間とオン時間のジッタ (ゆらぎ、ばらつき) を最小化します。強制連続導通モード (FCCM) は軽負荷時にスイッチング周波数を固定し、軽負荷への移行、または軽負荷からの移行の際に高速過渡応答を実現できるようにします。
TPS54424 TINA-TI Average Reference Design
TIDA-01510 — DC/DC コンバータにより電力密度を向上する両面レイアウトのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RNV) | 18 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点