TIDA-01510
DC/DC コンバータにより電力密度を向上する両面レイアウトのリファレンス・デザイン
TIDA-01510
概要
This reference design demonstrates the correct way to design a two-sided DC/DC layout in an effort to achieve higher power-supply density. The design guide highlights common mistakes and how to avoid them, along with test results showing that proper implemenation of the TPS54824 device in a two-sided layout does not hinder performance. If the 8-A output of the TPS54824 buck converter is too much, this design can also use the TPS54424 device, a 4-A, pin-to-pin compatible alternative.
特長
- Input Range: 4.5 V to 17 V, 1.8 VOUT at 8-A IOUT
- Peak Efficiency: 94.7% at 5 VIN, 2-A IOUT
- Load Regulation: < ±0.04%
- Switching Frequency: 700 kHz
- Total Solution Size: 280 mm2
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWH7.PDF (31 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1