データシート
TPS54824
- 小型3.5mm×3.5mm HotRod™QFNパッケージ
- 14.1mΩおよび6.1mΩのMOSFETを内蔵
- 過渡応答が高速なピーク電流モード制御
- 200kHz~1.6MHzの固定スイッチング周波数
- 外部クロックに同期
- 温度範囲全体にわたって0.6V±0.85%の基準電圧
- 0.6V~12Vの出力電圧範囲
- ヒカップ電流制限
- プリバイアス出力電圧への安全なスタートアップ
- 調整可能なソフトスタートおよび電源シーケンシング
- 調整可能な入力低電圧誤動作防止
- シャットダウン時電流: 3µA
- 低電圧および過電圧用のパワーグッド出力モニタ
- 出力過電圧保護
- 非ラッチ型サーマル・シャットダウン保護機能
- 動作時接合部温度: -40℃~150℃
- WEBENCH® Design Centerでサポート
TPS54824は完全な機能を持つ17V、8Aの同期整流降圧型コンバータで、3.5mm×3.5mmの HotRod™ QFNパッケージで供給されます。
小型化を追求するため、効率を高めるとともに、ハイサイドMOSFETとローサイドMOSFETを統合しました。ピーク電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらに容積が節約されています。
ピーク電流モード制御によりループ補償が簡素化され、過渡応答が高速です。過負荷状態の保護のため、ハイサイドおよびローサイドのソース電流に、サイクルごとのピーク電流制限が使用されます。ヒカップ機能は、短絡または過負荷障害が発生した場合に、MOSFETの電力損失を制限します。
パワーグッド・スーパーバイザ回路は、レギュレータの出力をモニタします。PGOODピンは、オープン・ドレイン出力で、出力電圧が安定化されているときハイ・インピーダンスになります。内部デグリッチ時間があるため、PGOODピンは障害が発生しない限り"L"になりません。
専用のENピンを使用して、レギュレータをオン/オフし、入力低電圧誤動作防止を調整できます。出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRKピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源として、あるいはトラッキング状況でも動作できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54824EVM-779 — TPS54824 同期整流降圧コンバータ評価基板
TPS54824EVM–779 は、8A の同期整流コンバータの評価基板 (EVM) です。 この EVM は、公称 12V の入力から 1.8V の出力電圧を生成します。 入力電圧範囲は 4.5V ~ 17V です。 回路は 700 kHz で動作するように設定されています。
シミュレーション・モデル
TPS54824 TINA-TI Average Reference Design (Rev. C)
SLVMBZ3C.TSC (153 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54824 TINA-TI Average Spice Model (Rev. C)
SLVMBZ4C.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-01466 — 超音波フロント エンド向け低電圧、低ノイズ電源のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、超音波画像システム用の 8 つの 16 チャネル受信 AFE IC に電力を供給するために特別に最適化された電源です。このデザインでは、シングルチップの DC-DC コンバータ + LDO コンボ レギュレータを使用して LDO 入力をドロップアウト電圧よりわずかに高い値に設定し、LDO PSRR を最大限に活用することで、部品数を削減しながら効率を最大化します。 さらに、超低ノイズ LDO は、A/D 変換から可能な限り最高の解像度を実現するのに役立つため、より高い画質を実現します。このデザインは、マスタ クロック周波数とシステム (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01510 — DC/DCコンバータの電力密度を増やすための2面レイアウトのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、高い電源密度を得るために、2面のDC/DCレイアウトをデザインする正しい方法を紹介します。このデザイン ガイドでは、一般的な失敗と、それらを回避する方法に加えて、TPS54824デバイスを2面レイアウトに正しく実装すれば性能低下は起きないことを示すテスト結果を記載します。このデザインでは、TPS54824 降圧コンバータの 8A 出力が大きすぎる場合、ピン互換の代替品である 4A の TPS54424 デバイスも使用できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RNV) | 18 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。