TPS54824EVM-779
TPS54824 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS54824EVM-779
概要
TPS54824EVM-779 は、8A の同期整流コンバータの評価モジュール(EVM)です。 この EVM は、公称 12V の入力から 1.8V の出力電圧を生成します。 入力電圧範囲は 4.5V ~ 17V です。回路は、700 kHz で動作するように設定されています。
特長
- 4.5V ~ 17V の入力電圧
- 1.8V で 8A の出力
- 固定周波数の電流モード制御
- スイッチング周波数は調整可能で、700kHz の動作が事前設定済み
- 重要な波形と接続すべてに対応する複数のテスト・ポイント
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2