TPS5450EVM-254

5A 評価基板

TPS5450EVM-254

購入

概要

This evaluation module is designed to demonstrate a typical printed-circuit-board application using the TPS5450 regulator (Vin 10 V - 31 V, up to 5 A). This does not reflect the full range of possible input and output voltages that may be used when designing with this part.

The switching frequency is internally set at a nominal 500 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS5450 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS5450 to achieve high efficiencies and helps to keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are provided internal to the integrated circuit (IC), whereas an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS5450 provides an enable input. The absolute maximum input voltage for the TPS5450 is 40 V.

特長
  • Input Voltage Range 10 V to 31 V
  • Output Current Range up to 5 A
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS5450 5.5V ~ 36V 入力、5A、500kHz 降圧コンバータ TPS5450-Q1 車載向け、5.5V ~ 36V、5A、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS5450EVM-254 — 5A 評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート TPS5450 5A、広い入力範囲、降圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 9月 28日
証明書 TPS5450EVM-254 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS5450EVM-254 5-A, Swift Regulator Evaluation Module 2007年 4月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ