この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS5450-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 広い入力電圧範囲:5.5V~36V
- 最大 5A の連続出力電流 (ピーク 6A)
- 110mΩ の内蔵 MOSFET スイッチで 90% を超える高効率を実現
- 広い出力電圧範囲: 1.5%の初期精度で最低1.22Vまで設定可能
- 内部補償により外付け部品の数を最小化
- 500kHz の固定スイッチング周波数によりフィルタを小型化
- シャットダウン時の消費電流:18µA
- 入力電圧フィード・フォワードにより、ライン・レギュレーションと過渡応答が向上
- 過電流制限、過電圧保護、サーマル・シャットダウンによりシステムを保護
- 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
- 熱特性が強化された小型の 8 ピン SOIC PowerPAD™パッケージで供給
- WEBENCH® Power Designer により、TPS5450-Q1 を使用するカスタム設計を作成
TPS5450-Q1 は、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵した大出力電流の PWM コンバータです。一覧の特長とともに、過渡条件で高い電圧レギュレーション精度を維持できる高性能電圧エラー・アンプ、入力電圧が 5.5V に達するまでスタートアップを抑止する低電圧誤動作防止回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィードフォワード回路が基板に搭載されています。ENA ピンを使用すると、シャットダウン時の消費電流を 18µA (標準値) に低減できます。また、アクティブ HIGH イネーブル、過電流制限、過電圧保護、サーマル・シャットダウンの機能も備えています。設計の複雑性を低減し、外付け部品数を減らすため、TPS5450-Q1 の帰還ループは内部的に補償されています。
TPS5450-Q1 デバイスは、熱特性が強化された 8 ピン SOIC PowerPAD™ パッケージで供給されます。TI は、お客様が短期間の開発サイクルに対応して高性能電源を設計できるように、評価モジュールとソフトウェア・ツールを提供しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS5450-Q1 車載用、5.5V~36V、5A 降圧型コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 4月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS5450EVM-254 — 5A 評価基板
This evaluation module is designed to demonstrate a typical printed-circuit-board application using the TPS5450 regulator (Vin 10 V - 31 V, up to 5 A). This does not reflect the full range of possible input and output voltages that may be used when designing with this part.
The switching frequency (...)
TPS5450 TINA-TI Transient Reference Design
TIDA-00148 — USB 2.0/3.0 マス・ストレージ・ブリッジ、車載インフォテイメント・システム用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点