TPS54623EVM-012
Evaluation Module for TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT Converter
TPS54623EVM-012
概要
The TPS54623EVM-012 Evaluation Module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter with hiccup overcurrent protection and high light-load efficiency. The TPS54623EVM-012 operates from a 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 6A.
特長
- Integrated Monolithic 26mW High Side and 19mW Low Side FETs
- 200KHz to 1.6MHz Adjustable Switching Frequency
- 0.6V Reference
- Light Load Efficiency with Pulse Skipping
- Synchronizes to External Clock
- Integrated Tracking Function
- Hiccup Current Limiting Reduces Power Consumption during Short-Circuit
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54623EVM-012 — Evaluation Module for TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT Converter
TPS54623EVM-012 — Evaluation Module for TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT Converter
シミュレーション・モデル
SLVM662 — TPS54623 Unencrypted PSpice Average Model Package
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
SLVM662 — TPS54623 Unencrypted PSpice Average Model Package
製品
DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54623 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/08/23 | ||
| 証明書 | TPS54623EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |