TPS54625EVM-608
TPS54625・同期整流・降圧型コンバータ評価基板
TPS54625EVM-608
概要
The Texas Instruments TPS54625EVM-608 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54625 Synchronous Step-Down Converter. The EVM is a nominal 4.5 V to 18 V input, 1.05 V output synchronous buck converter with integrated FETs capable of sourcing up to 6.5 A output current. The TPS54625 features DCAP2 control with 650 KHz switching frequency, adjustable slow start, enable control, power good, and start up into pre-bias voltages.
特長
- Synchronous Buck Converter
- Fixed Switching Frequency
- Adjustable Slow Start
- DCAP2 Control
- Integrated FETs
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54625EVM-608 — TPS54625 同期整流・降圧型コンバータ評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54625 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 23日 | |||
証明書 | TPS54625EVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |