データシート
TPS54625
- 高速過渡応答を可能にする D-CAP2™ モード
- 低出力リップル、セラミック出力コンデンサを使用可能
- 広い VIN 入力電圧範囲:4.5V~18V
- 出力電圧範囲:0.76V~5.5V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーション に対して最適化された、高効率の内蔵 FET – 36mΩ (ハイサイド) および 28mΩ (ローサイド)
- 高効率、シャットダウン時 10µA 未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス・ソフト・スタートに対応
- スイッチング周波数 (fSW):650kHz
- サイクル毎の過電流制限
- パワー・グッド出力
TPS54625 は、適応型オン時間 D-CAP2™ モードに対応した同期整流降圧コンバータです。このデバイスを採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。
本デバイスの主制御ループは、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られる D-CAP2™ モード制御を使用しています。また、低 ESR (等価直列抵抗) の出力コンデンサ (たとえば、POSCAP または SP-CAP) と超低 ESR セラミック・コンデンサの両方をサポートできる独自の回路も備えています。このデバイスは、4.5V~18V の VIN 入力で動作します。出力電圧は、0.76V~5.5V の範囲でプログラミングできます。また、調整可能なソフト・スタート時間とパワー・グッド機能も備えています。TPS54625 は 14 ピンの HTSSOP パッケージで供給され、-40℃~85℃の温度範囲で動作するよう設計されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4.5V~18V 入力、6.5A 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 12日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54625 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54625EVM-608 — TPS54625・同期整流・降圧型コンバータ評価基板
The Texas Instruments TPS54625EVM-608 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54625 Synchronous Step-Down Converter. The EVM is a nominal 4.5 V to 18 V input, 1.05 V output synchronous buck converter with integrated FETs capable of sourcing up to 6.5 A (...)
シミュレーション・モデル
TPS54625 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM919A.ZIP (61 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点