TPS546B24AEVM

40-A, 2-phase synchronous buck evaluation module

TPS546B24AEVM

購入

概要

TPS546B24AEVM-2PH 評価基板 (EVM) は、2 個の TPS546B24A デバイスを採用した 40A の 2 相降圧コンバータです。TPS546B24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧回路であり、公称 2.95V ~ 18V の電源電圧範囲で動作します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。

特長
  • 2 個のデバイスをスタックしたカレント・シェアに対応
  • 選択可能な内部補償
  • PMBus 経由でプログラマブルなスイッチング周波数は 225kHz ~ 1.5MHz
  • PMBus 遠隔測定 (テレメトリ) の対象は、VIN、VOUT、IOUT、ダイの内部温度
  • PMBus 経由のアダプティブ電圧スケーリング (AVS) とマージン測定
  • 内部 FB デバイダ (分割抵抗) を使用する差動リモート・センス機能は、TJ が -40℃ ~ 150℃ の範囲内で 1% 未満の VOUT 合計誤差を達成
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS546A24A ピン・ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 10A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ TPS546B24A ピン・ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 20A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

TPS546B24AEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

購入と開発の開始

評価ボード

TPS546B24AEVM-2PH — 40A、2 相同期整流降圧の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS546B24A 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 3日
証明書 TPS546B24AEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 8月 6日
証明書 TPS546B24AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 2月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ