ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS546B24A

アクティブ

ピン ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 20A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 20 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 225 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C/PMBus, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode current mode Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 9000 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 20 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 225 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C/PMBus, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode current mode Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 9000 Duty cycle (max) (%) 85
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 分割レールをサポート:PVIN:2.95V~ 18V、AVIN:2.95V~18V (スイッチングのために VDD5 に 4V を入力する場合)
  • 5.5mΩ/1.8mΩ の MOSFET を内蔵
  • 選択可能な内部補償付きの平均電流モード制御
  • 2×、3×、4× スタック可能で最大 80A の電流共有、出力ごとに 1 つのアドレスをサポート
  • 選択可能な出力:ピン・ストラップで 0.5V~5.5V、またはPMBus の VOUT_COMMAND を使用して 0.25V~5.5V
  • 豊富な PMBus コマンド・セット、VOUT、IOUT、および内部ダイ温度のテレメトリを含む
  • 内部 FB 分圧抵抗を使用する差動リモート・センス機能、TJ が –40℃~+150℃の範囲内で VOUT 誤差 1% 未満
  • PMBus による AVS およびマージニング機能
  • MSEL ピンによる PMBus デフォルト値のピン設定
  • 225kHz~1.5MHz で 12 のスイッチング周波数を選択可能 (8 つのピン・ストラップ・オプション)
  • 周波数同期入力 / 同期出力
  • プリバイアス出力をサポート
  • 強結合インダクタをサポート
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 ピン QFN、 0.5mm ピッチ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS546B24A を使用するカスタム設計を作成
  • 分割レールをサポート:PVIN:2.95V~ 18V、AVIN:2.95V~18V (スイッチングのために VDD5 に 4V を入力する場合)
  • 5.5mΩ/1.8mΩ の MOSFET を内蔵
  • 選択可能な内部補償付きの平均電流モード制御
  • 2×、3×、4× スタック可能で最大 80A の電流共有、出力ごとに 1 つのアドレスをサポート
  • 選択可能な出力:ピン・ストラップで 0.5V~5.5V、またはPMBus の VOUT_COMMAND を使用して 0.25V~5.5V
  • 豊富な PMBus コマンド・セット、VOUT、IOUT、および内部ダイ温度のテレメトリを含む
  • 内部 FB 分圧抵抗を使用する差動リモート・センス機能、TJ が –40℃~+150℃の範囲内で VOUT 誤差 1% 未満
  • PMBus による AVS およびマージニング機能
  • MSEL ピンによる PMBus デフォルト値のピン設定
  • 225kHz~1.5MHz で 12 のスイッチング周波数を選択可能 (8 つのピン・ストラップ・オプション)
  • 周波数同期入力 / 同期出力
  • プリバイアス出力をサポート
  • 強結合インダクタをサポート
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 ピン QFN、 0.5mm ピッチ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS546B24A を使用するカスタム設計を作成

TPS546B24A は高度に統合された非絶縁型 DC/DC コンバータであり、7mm × 5mm のパッケージで高周波動作と 20A の電流出力を実現します。2 個、3 個、4 個の TPS546B24A を相互に接続して、単一出力で最大 80A を供給できます。VDD5 ピンを介して外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブできるため、コンバータの効率向上と消費電力低減が可能です。

TPS546B24A は入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム・サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチオフ、無視のいずれかに設定できます。スタックしたデバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力供給するすべての TPS546B24A コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア / ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、PMBus 通信を使わないで BOM 選定で設定することもでき、プログラムなしでのパワーオンをサポートしています。

TPS546B24A は高度に統合された非絶縁型 DC/DC コンバータであり、7mm × 5mm のパッケージで高周波動作と 20A の電流出力を実現します。2 個、3 個、4 個の TPS546B24A を相互に接続して、単一出力で最大 80A を供給できます。VDD5 ピンを介して外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブできるため、コンバータの効率向上と消費電力低減が可能です。

TPS546B24A は入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム・サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチオフ、無視のいずれかに設定できます。スタックしたデバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力供給するすべての TPS546B24A コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア / ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、PMBus 通信を使わないで BOM 選定で設定することもでき、プログラムなしでのパワーオンをサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS546A24A アクティブ ピン ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 10A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ Lower current equivalent part.
TPS546D24A アクティブ ピン ストラップ機能搭載、PMBus® 対応、2.95V ~ 16V 入力、スタッカブル 40A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Higher current equivalent part.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS546B24A 2.95V~18V、20A、最大 4× スタッカブル、PMBus 降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 13日
ユーザー・ガイド TPS546B24A 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 3日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) PDF | HTML 2021年 9月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS546B24A SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 27日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
証明書 TPS546B24AEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 8月 6日
技術記事 3 big benefits of small cells PDF | HTML 2020年 5月 26日
アプリケーション・ノート Minimize On-Time-Jitter and Ripple by Optimizing Compensation 2020年 5月 11日
技術記事 Advantages of scalability: from Peter Parker to pin-strapping PDF | HTML 2020年 4月 30日
技術記事 SoC power design: 3 steps to a thermally optimized power supply PDF | HTML 2020年 3月 9日
アプリケーション・ノート Powering the TPS546D24A Device Family From a Single 3.3-V Input Power Supply (Rev. A) 2020年 3月 4日
証明書 TPS546B24AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 2月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS546A24AEVM-1PH — 2.95V ~ 18V 入力、10A 同期整流降圧回路の評価基板

The TPS546A24AEVM-1PH is an evaluation module (EVM) for the TPS546A24A 10-A buck converter. The TPS546A24A device is a stackable synchronous buck with PMBus interface that can operate from a nominal 2.95-V to 18-V supply. The device allows programming and monitoring through the PMBus interface.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS546B24AEVM — 40-A, 2-phase synchronous buck evaluation module

TPS546B24AEVM-2PH 評価基板 (EVM) は、2 個の TPS546B24A デバイスを採用した 40A の 2 相降圧コンバータです。TPS546B24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧回路であり、公称 2.95V ~ 18V の電源電圧範囲で動作します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS546B24AEVM-1PH — 2.95-V to 18-V, 20-A synchronous buck evaluation module

TPS546B24AEVM-1PH は、TPS546B24A 20A 降圧コンバータ向けの評価基板 (EVM) です。TPS546B24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧回路であり、公称 2.95V ~ 18V の電源電圧範囲で動作します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS546B24A IBIS Model

SLUM709.ZIP (98 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPS546B24A PSpice Transient Model

SLUM713.ZIP (258 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS546B24A SIMPLIS Transient and Average Model

SLUM750.ZIP (1784 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

TPS546B24A Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLUM715A.ZIP (72 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC686 TPS546x24A Compensation and Pin-Strap Resistor Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS546A24A ピン ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 10A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ TPS546B24A ピン ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 20A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ TPS546D24A ピン ストラップ機能搭載、PMBus® 対応、2.95V ~ 16V 入力、スタッカブル 40A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
計算ツール

SLURB01 TPS546D24A TPS546B24A TPS546A24A Excel Calculator Tool and Checklist

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS546A24A ピン ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 10A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ TPS546B24A ピン ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 20A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ TPS546D24A ピン ストラップ機能搭載、PMBus® 対応、2.95V ~ 16V 入力、スタッカブル 40A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

PMP21814 — 通信プロセッサ電源向け、4 相、160A 同期整流降圧コンバータのリファレンス・デザイン

This reference design uses four TPS546D24A converters with integrated MOSFETs to support a full load of 160A at a 0.9V output. The system operates at a switching frequency of 650 kHz and has a PMBus interface that can be used to configure key converter parameters, including internal compensation. (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian