TPS546A24AEVM-1PH

2.95V ~ 18V 入力、10A 同期整流降圧回路の評価基板

TPS546A24AEVM-1PH

購入

概要

The TPS546A24AEVM-1PH is an evaluation module (EVM) for the TPS546A24A 10-A buck converter. The TPS546A24A device is a stackable synchronous buck with PMBus interface that can operate from a nominal 2.95-V to 18-V supply. The device allows programming and monitoring through the PMBus interface.

特長
  • 1.2-V output at 10 A
  • Selectable internal compensation
  • PMBus programmable switching frequency from 225 kHz to 1.5 MHz
  • PMBus telemetry of VIN, VOUT, IOUT, and internal die temperature
  • Adaptive Voltage Scaling (AVS) and margining via PMB
  • Differential Remote Sense with Internal FB divider for <1% total VOUT error from -40ºC to +150ºC TJ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS546A24A ピン・ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 10A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ TPS546B24A ピン・ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 20A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ TPS546D24A ピン・ストラップ機能搭載、PMBus® 対応、2.95V ~ 16V 入力、スタッカブル 40A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS546A24AEVM-1PH — 2.95V~18V 入力、10A 同期整流降圧の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS546A24A SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 27日
証明書 TPS546A24AEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 30日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS546B24AEVM-1PH 2.95-V to 18-V, 20-A synchronous buck evaluation module

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ