ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS546D24A

アクティブ

ピン ストラップ機能搭載、PMBus® 対応、2.95V ~ 16V 入力、スタッカブル 40A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS546D24S アクティブ セキュリティ強化、2.95V ~ 16V、スタッカブル 40A、SWIFT™ 同期整流降圧 PMBus® コンバータ Extended write protection
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS546C25 アクティブ 4V ~ 18V 入力、35A、スタッカブル PMBus 同期整流降圧コンバータ Higher Efficiency in a smaller package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 85
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 分割レールをサポート:PVIN = 2.95V~16V、AVIN = 2.95V~18V (スイッチングできるように VDD5 の入力電圧は 4V とします。)
  • 4.5mΩ/0.9mΩ の MOSFET を内蔵
  • 平均電流モード制御、内部補償を選択可能
  • 2×、3×、4× スタッカブルで最大 160A のカレント・シェア (電流共有)、出力ごとに 1 つのアドレスをサポート
  • 選択可能な出力:ピン・ストラップで 0.5V~5.5V、PMBus の VOUT_COMMAND を使用して 0.25V~5.5V
  • 豊富な PMBus コマンド・セット、VOUT、IOUT、内部ダイ温度のテレメトリ
  • 内部 FB デバイダ (分圧抵抗) を使用する差動リモート・センス機能は、TJ が –40℃~+150℃の範囲内で 1% 未満の VOUT 誤差を達成
  • PMBus による AVS およびマージニング機能
  • MSEL ピンによる PMBus デフォルト値のピン設定
  • 225kHz~1.5MHz で 12 のスイッチング周波数を選択可能 (8 つのピン・ストラップ・オプション)
  • 周波数同期入力 / 同期出力
  • プリバイアス出力をサポート
  • 強結合インダクタをサポート
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 ピン QFN、0.5mm ピッチ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS546D24A を使用するカスタム設計を作成
  • 分割レールをサポート:PVIN = 2.95V~16V、AVIN = 2.95V~18V (スイッチングできるように VDD5 の入力電圧は 4V とします。)
  • 4.5mΩ/0.9mΩ の MOSFET を内蔵
  • 平均電流モード制御、内部補償を選択可能
  • 2×、3×、4× スタッカブルで最大 160A のカレント・シェア (電流共有)、出力ごとに 1 つのアドレスをサポート
  • 選択可能な出力:ピン・ストラップで 0.5V~5.5V、PMBus の VOUT_COMMAND を使用して 0.25V~5.5V
  • 豊富な PMBus コマンド・セット、VOUT、IOUT、内部ダイ温度のテレメトリ
  • 内部 FB デバイダ (分圧抵抗) を使用する差動リモート・センス機能は、TJ が –40℃~+150℃の範囲内で 1% 未満の VOUT 誤差を達成
  • PMBus による AVS およびマージニング機能
  • MSEL ピンによる PMBus デフォルト値のピン設定
  • 225kHz~1.5MHz で 12 のスイッチング周波数を選択可能 (8 つのピン・ストラップ・オプション)
  • 周波数同期入力 / 同期出力
  • プリバイアス出力をサポート
  • 強結合インダクタをサポート
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 ピン QFN、0.5mm ピッチ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS546D24A を使用するカスタム設計を作成

TPS546D24A は高度に統合された非絶縁型 DC/DC コンバータであり、7mm × 5mm のパッケージで高周波動作と 40A の電流出力を実現します。2 個、3 個、4 個の TPS546D24A を相互に接続して、単一出力で最大 160A を供給できます。VDD5 ピンを介して外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブできるため、コンバータの効率向上と消費電力低減が可能です。

TPS546D24A は入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム・サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチオフ、無視のいずれかに設定できます。スタックしたデバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力供給するすべての TPS546D24A コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア / ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、PMBus 通信を使わないで BOM 選定で設定することもでき、プログラムなしでのパワーオンをサポートしています。

TPS546D24A は高度に統合された非絶縁型 DC/DC コンバータであり、7mm × 5mm のパッケージで高周波動作と 40A の電流出力を実現します。2 個、3 個、4 個の TPS546D24A を相互に接続して、単一出力で最大 160A を供給できます。VDD5 ピンを介して外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブできるため、コンバータの効率向上と消費電力低減が可能です。

TPS546D24A は入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム・サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチオフ、無視のいずれかに設定できます。スタックしたデバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力供給するすべての TPS546D24A コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア / ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、PMBus 通信を使わないで BOM 選定で設定することもでき、プログラムなしでのパワーオンをサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS546A24A アクティブ ピン ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 10A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ Lower current equivalent part.
TPS546B24A アクティブ ピン ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 20A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ Lower current equivalent part.
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM8D6C24 アクティブ 2.95V ~ 16V 入力、デュアル 35A、PMBus® 対応パワー モジュール Dual Module version featuring an integrated inductor and optimized for lower current.
TPSM8S6C24 アクティブ セキュリティ強化、2.95V ~ 16V 入力、35A、4 個のスタッカブル対応、PMBus® パワー モジュール Module version with integrated inductor and extended security

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS546D24A 2.95V~16V、40A、最大 4× スタッカブル、PMBus 降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 8日
アプリケーション概要 Solving power design challenges in oscilloscope applications PDF | HTML 2023年 10月 31日
アプリケーション・ノート Collection of DC/DC Buck Regulator Technical Documentation (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 28日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) PDF | HTML 2021年 9月 8日
アプリケーション・ノート DC/DC Converter Solutions for Hardware Accelerators in Data Center Applications (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 4日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 3 big benefits of small cells PDF | HTML 2020年 5月 26日
アプリケーション・ノート Minimize On-Time-Jitter and Ripple by Optimizing Compensation 2020年 5月 11日
技術記事 Advantages of scalability: from Peter Parker to pin-strapping PDF | HTML 2020年 4月 30日
技術記事 SoC power design: 3 steps to a thermally optimized power supply PDF | HTML 2020年 3月 9日
アプリケーション・ノート Powering the TPS546D24A Device Family From a Single 3.3-V Input Power Supply (Rev. A) 2020年 3月 4日
技術記事 35 years later, APEC continues to set the tone for innovation in power management PDF | HTML 2020年 2月 27日
ホワイト・ペーパー Power solution options for data center applications (Rev. A) 2020年 2月 27日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Data Center App Implementing VR13.HC Vccin Spec (Rev. A) PDF | HTML 2020年 1月 8日
アプリケーション・ノート Achieving Better than 1% Output Voltage Accuracy with TPS546D24A 2019年 12月 1日
ホワイト・ペーパー Small Cells, Big Impact: Designing Power Soutions for 5G Applications 2019年 6月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS546A24AEVM-1PH — 2.95V ~ 18V 入力、10A 同期整流降圧回路の評価基板

TPS546A24AEVM-1PH は、TPS546A24A 10A 降圧コンバータ用の評価モジュール (EVM) です。TPS546A24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧回路であり、公称 2.95V ~ 18V の電源電圧範囲で動作します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS546B24AEVM-1PH — 2.95V~18V 入力、20A 同期整流降圧の評価基板

TPS546B24AEVM-1PH は、TPS546B24A 20A 降圧コンバータ向けの評価基板 (EVM) です。TPS546B24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧回路であり、公称 2.95V ~ 18V の電源電圧範囲で動作します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS546D24AEVM — 固定周波数同期整流型降圧コンバータ 2 相評価基板

TPS546D24AEVM-2PH 評価基板 (EVM) は、2 個の TPS546D24A デバイスを採用した 2 相降圧コンバータです。TPS546D24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧回路であり、公称 2.95V ~ 16V の電源電圧範囲で動作します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源ソフトウェア

Fusion Digital Power™ のグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ソフトウェアは、選択したテキサス インスツルメンツのデジタル電源コントローラおよびシーケンサ/ヘルス モニターの構成と監視に使用されます。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル バス経由でデバイスとの通信を行います。
シミュレーション・モデル

TPS546D24A IBIS Model

SLUM704.ZIP (98 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPS546D24A PSpice Average Model

SLUM705.ZIP (69 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS546D24A PSpice Transient Model

SLUM707.ZIP (257 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS546D24A PSpice Two Phase Transient Model

SLUM708.ZIP (189 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS546D24A SIMPLIS Transient and Average Model

SLUM725.ZIP (1791 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLUC686 TPS546x24A Compensation and Pin-Strap Resistor Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLURB01 TPS546D24A TPS546B24A TPS546A24A Excel Calculator Tool and Checklist

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP21254 — FET コントローラ内蔵、160A、4 相のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、5V または 12V レールを使用し、大電流で低電圧の各種 ASIC や FPGA に電力を供給することを意図しています。  このデザインは高密度を重視して最適化済みであり、必要に応じて電流、電圧、温度の遠隔測定に対応できる PMBus をサポートしています。  テスト レポートが付属しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21814 — 通信プロセッサ電源向け、4 相、160A 同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、MOSFET を内蔵した 4 個の TPS546D24A コンバータを使用しており、0.9V 出力で 160A の全負荷をサポートします。このシステムは 650kHz のスイッチング周波数で動作し、PMBus インターフェイスを備えているため、内部補償を含め、コンバータの主要なパラメータを設定できます。詳細なテスト レポートには、効率、熱、安定性、負荷過渡結果が含まれています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian