PMP21814
通信プロセッサ電源向け、4 相、160A 同期整流降圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP21814
概要
This reference design uses four TPS546D24A converters with integrated MOSFETs to support a full load of 160A at a 0.9V output. The system operates at a switching frequency of 650 kHz and has a PMBus interface that can be used to configure key converter parameters, including internal compensation. The detailed test report includes efficiency, thermal, stability, and load transient results.
特長
- 12V input, 0.9V output with full load of 160A
- Very good output voltage regulation accuracy of 0.11%
- Accurate load sharing between 4 integrated converters
- Fixed-frequency current-mode control and programmable internal compensation
- PMBus interface for configuration and monitoring of key converter parameters
- Designed for communications base-band and remote radio units
出力電圧オプション | PMP21814.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 13 |
Vout (Nom) (V) | .9 |
Iout (Max) (A) | 160 |
Output Power (W) | 144 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ41A.PDF (102 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS546B24A — ピン ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 20A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS546D24A — ピン ストラップ機能搭載、PMBus® 対応、2.95V ~ 16V 入力、スタッカブル 40A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
データシート: PDF技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1