TPS546C20AEVM2-746

PMBUS 搭載 TPS546C20A 2 フェーズの評価モジュール

TPS546C20AEVM2-746

購入

概要

The TPS546C20AEVM2-PWR746 evaluation module (EVM) uses two TPS546C20A devices. The TPS546C20A is a voltage mode, 35A synchronous buck converter with integrated MOSFETs. Two phase converters on the EVM provides a 0.9V output at up to 70A from a 12V input bus.

特長
  • Two phase interleaving PMBUS-Enabled BUCK converters. 70A DC steady state Ouput current.
  • ±0.5% 0.6VREF Tolerance Over -40 to 125°C Junction Temperature
  • 0.35V to 1.65V Adjustable VREF for AVS and Marginnig through PMBUS
  • True Differential Remote Sense Amplifier
  • Programmable OCP, UVLO, OV, UV, OT thresholds. Interal Temperature Monitoring.
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS546C20A PMBus 対応、ピン・ストラップ機能搭載、4.5V ~ 18V、スタッカブル 35A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS546C20AEVM2-746 — PMBUS 搭載 TPS546C20A 2 フェーズの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS546C20A 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 8日
証明書 TPS546C20AEVM2-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ