TPS548B23EVM

TPS548B23 の評価基板

TPS548B23EVM

購入

概要

TPS548B23 評価基板 (EVM) は、TPS548B23 デバイスを評価して把握するためのセットアップを迅速に実施するのに役立つ設計を採用しています。この評価基板は、8V ~ 16V (公称 12V) の入力電圧範囲と、0.5V ~ 5.5V (デフォルト 1.0V) の出力電圧範囲で動作し、最大 20A の連続負荷電流を供給できます。TPS548B23 は、公称 12V のバスを使用し、1.0V (デフォルト) の安定化出力で最大 20A の負荷電流を供給します。TPS548B23EVM は複数のジャンパを搭載しており、CFG ピンで選択した多様な設定を迅速に構成し、テスト ポイントを通じてデバイスの性能を評価することができます。

特長
  • 入力電圧範囲:8V ~ 16V、公称 12V
  • 出力電圧範囲:0.5V ~ 5.5V、1.0V のデフォルト
  • 出力電流範囲:0A ~ 20A
  • CFG ピンで選択した多様な設定を評価できるように、複数のジャンパと複数の抵抗プレースホルダを搭載しています
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS548B23 4V ~ 16V、20A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS548B23EVM — TPS548B23 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS548B23 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 9月 18日
証明書 TPS548B23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 8月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ