TPS54A20EVM-770

TPS54A20 同期整流降圧コンバータ評価モジュール

TPS54A20EVM-770

購入

概要

TPS54A20EVM-770 は、10A の同期整流 2 相コンバータの評価モジュール(EVM)です。  この EVM は、公称 12V の入力から 1.2V の出力電圧を生成します。  入力電圧範囲は 9.2V ~ 14V で、代表的な起動電圧は 9.4V です。この回路は、相あたり 2MHz のデフォルト動作に設定されています。  EVM はオンボードの負荷過渡回路を搭載しており、高速過渡試験を実施できます。

特長
  • 9.2V ~ 14V の入力電圧
  • 相あたり 2MHz の動作
  • 10A の出力電流
  • 独自の直列コンデンサ・トポロジ
  • アダプティブ・オン時間制御
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54A20 小型、10MHz、8V ~ 14V、10A、直列コンデンサ、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54A20EVM-770 — TPS54A20 同期整流・降圧型コンバータ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54A20 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 3日
証明書 TPS54A20EVM-770 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ホワイト・ペーパー Breakthrough power delivery for space-constrained applications 2016年 5月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ