TPS54A20
- Two-phase, Synchronous Series Capacitor Buck
Converter - Automatic Current Balancing Between Phases
- 2-MHz to 5-MHz Per Phase Switching Frequency
- 14-ns Minimum On-Time
- 0.51-V to 2-V Output Voltage Range with ±0.5%
Feedback Reference Voltage - Input Overvoltage Lockout for 17-V Surge
Protection - Adjustable Current Limit with Auto Restart
(Hiccup) - Synchronizes to an External Clock
- Fixed Frequency in Steady State
- Adaptive On-Time Control
- Internal Feedback Loop Compensation
- Internal Gate Drive LDO with External Supply
Option - EN Pin Allowing for Adjustable Input UVLO
- Selectable Soft-Start Time
- Monotonic Startup with Pre-biased Output
- Output Power Good Indicator (Open Drain)
- Output Overvoltage/Undervoltage Protection
The TPS54A20 is a two-phase, synchronous series capacitor buck converter designed for small size, low voltage applications from a 12-V input rail. This topology uniquely merges a switched capacitor circuit with a two phase buck converter. Advantages include automatic current balancing between the inductors, lower switching losses which enable high frequency (HF) operation, and voltage step-down through the series capacitor. Small, low profile inductors used with the TPS54A20 significantly reduce total solution area and height. An adaptive on-time control architecture provides fast transient response and accurate voltage regulation at up to 10-MHz operating frequency. Fixed frequency operation during steady state is maintained through the use of a phase lock loop (PLL) to lock switching signals to a reference oscillator.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS54A20EVM-770 — TPS54A20 同期整流降圧コンバータ評価モジュール
TPS54A20EVM-770 は、10A の同期整流 2 相コンバータの評価モジュール(EVM)です。 この EVM は、公称 12V の入力から 1.2V の出力電圧を生成します。 入力電圧範囲は 9.2V ~ 14V で、代表的な起動電圧は 9.4V です。この回路は、相あたり 2MHz のデフォルト動作に設定されています。 EVM はオンボードの負荷過渡回路を搭載しており、高速過渡試験を実施できます。
PMP11438 — 12V 入力から 1.2V 出力で 6A 以上の負荷電流に変換する 3 個の降圧コンバータ回路のリファレンス・デザイン
PMP15008 — 超小型、低プロファイル 10A ポイント・オブ・ロード(PoL)電圧レギュレータのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RNJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点