TPS54JA20EVM

12-A DC-DC buck converter evaluation module with 0.9 Vref and internal 3-V LDO

TPS54JA20EVM

購入

概要

TPS54JA20EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS54JA20 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS54JA20 は、D-CAP3 同期整流降圧コンバータであり、最大 12A の出力電流を想定した設計を採用しています。評価基板は、設計でこのデバイスを使用するときに実現することができる小型プリント基板 (PCB) を提示する目的で設計済みです。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を統合済み。

特長
  • 高速な負荷ステップ応答を実現する D-CAP3 制御モード
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • 軽負荷時の高効率を達成するための自動スキッピング機能
  • 高い出力精度を達成するための差動リモート・センス
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54JA20 リモート・センス機能とラッチオフ電流制限機能搭載、2.7V ~ 16V 入力、12A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54JA20EVM-023 — 12-A DC-DC buck converter evaluation module with 0.9 Vref and internal 3-V LDO

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS54JA20EVM-023 12-A, Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) 2020年 5月 6日
証明書 TPS54JA20EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 2月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ