ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54JA20

アクティブ

リモート センス機能とラッチオフ電流制限機能搭載、2.7V ~ 16V 入力、12A 同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS548A23 アクティブ 4V ~ 16V、12A 、同期整流降圧コンバータ Higher efficiency in a smaller package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.9 Features Differential Remote Sense, Enable, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00068 Duty cycle (max) (%) 86
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.9 Features Differential Remote Sense, Enable, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00068 Duty cycle (max) (%) 86
VQFN-HR (RWW) 21 12 mm² 4 x 3
  • 入力範囲:4V~16V、最大 12A 、外部バイアスなし
  • 入力範囲:2.7V~16V、最大 12A 、外部バイアス・レンジ 3.13V~5.3V
  • 出力電圧範囲: 0.9V ~5.5V
  • 10.2mΩ と 3.1mΩ の内蔵 MOSFET
  • D-CAP3™ による超高速負荷ステップ応答
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • 差動リモート・センス、VREF = 0.9V ±1% (–40℃~+125℃の接合部温度)
  • 自動スキップ Eco-mode™ により軽負荷時の効率を向上
  • 電流制限を RTRIP でプログラム可能
  • スイッチング周波数をピンで選択可能:600kHz、800kHz、1MHz
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • トラッキング用の外部リファレンス入力
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • OC、UV、OV フォルトのラッチオフ
  • 4mm × 3mm、21 ピンの QFN パッケージ
  • 15A TPS548A28 / TPS548A29 とピン互換
  • RoHS に完全準拠 (適用除外なし)
  • 入力範囲:4V~16V、最大 12A 、外部バイアスなし
  • 入力範囲:2.7V~16V、最大 12A 、外部バイアス・レンジ 3.13V~5.3V
  • 出力電圧範囲: 0.9V ~5.5V
  • 10.2mΩ と 3.1mΩ の内蔵 MOSFET
  • D-CAP3™ による超高速負荷ステップ応答
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • 差動リモート・センス、VREF = 0.9V ±1% (–40℃~+125℃の接合部温度)
  • 自動スキップ Eco-mode™ により軽負荷時の効率を向上
  • 電流制限を RTRIP でプログラム可能
  • スイッチング周波数をピンで選択可能:600kHz、800kHz、1MHz
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • トラッキング用の外部リファレンス入力
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • OC、UV、OV フォルトのラッチオフ
  • 4mm × 3mm、21 ピンの QFN パッケージ
  • 15A TPS548A28 / TPS548A29 とピン互換
  • RoHS に完全準拠 (適用除外なし)

TPS54JA20 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流式降圧コンバータです。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。本デバイスは、スペースに制約のあるデータ・センター・アプリケーションによく適しています。

TPS54JA20 デバイスは、差動リモート・センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の全範囲にわたって高精度 (±1%) の 0.9V 基準電圧を備えています。本デバイスは、高速な負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションとライン・レギュレーション、スキップ・モードまたは FCCM 動作、プログラム可能なソフトスタートを特長としています。

TPS54JA20 デバイスは、鉛フリーのデバイスです。RoHS に完全準拠しています (適用除外なし)。

TPS54JA20 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流式降圧コンバータです。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。本デバイスは、スペースに制約のあるデータ・センター・アプリケーションによく適しています。

TPS54JA20 デバイスは、差動リモート・センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の全範囲にわたって高精度 (±1%) の 0.9V 基準電圧を備えています。本デバイスは、高速な負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションとライン・レギュレーション、スキップ・モードまたは FCCM 動作、プログラム可能なソフトスタートを特長としています。

TPS54JA20 デバイスは、鉛フリーのデバイスです。RoHS に完全準拠しています (適用除外なし)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS548A28 アクティブ リモート センス機能と 3V LDO 搭載、2.7V ~ 16V、15A 同期整流降圧コンバータ Higher current equivalent.
TPS548A29 アクティブ リモート センス機能と 4.5V LDO 搭載、2.7V ~ 16V、15A 同期整流降圧コンバータ Higher current equivalent.
TPS548B28 アクティブ リモート センス機能とヒカップ電流制限機能搭載、2.7V ~ 16V 入力、20A、同期整流降圧コンバータ Higher current equivalent.
TPS54JB20 アクティブ リモート センス機能とラッチオフ電流制限機能搭載、2.7V ~ 16V 入力、20A、同期整流降圧コンバータ Higher current equivalent part with light load efficiency.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54JA20 2.7V~16V 入力、12A 同期整流式降圧コンバータ、リモート・センス機能、3V LDO、ラッチ・オフ電流制限機能搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 1月 8日
アプリケーション・ノート Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 21日
アプリケーション・ノート Benefits Using a Buck Converter's External Vcc Bias Pin PDF | HTML 2021年 5月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS548A28EVM — 0.6Vref / 3V LDO 搭載、15A DC/DC 降圧コンバータ評価基板

TPS548A28EVM は、D-CAP3 対応の同期整流降圧コンバータであり、最大 15A の出力電流を想定した設計を採用しています。評価基板 (EVM) は、設計で TPS548A28 デバイスを使用するときに実現することができる小型プリント基板 (PCB) を提示する目的で設計済みです。TPS548A28 は、ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を統合済みです。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS548A29EVM — 0.6Vref / 4.5V LDO 搭載、15A DC/DC 降圧コンバータの評価基板

TPS548A29EVM は、D-CAP3 対応の同期整流降圧コンバータであり、最大 15A の出力電流を想定した設計を採用しています。評価基板 (EVM) は、設計で TPS548A29 デバイスを使用するときに実現することができる小型プリント基板 (PCB) を提示する目的で設計済みです。TPS548A29 は、ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を統合済みです。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS54JA20EVM — 0.9 Vrefおよび内部3 V LDOを備えた12 A DC-DC降圧コンバータ評価基板

TPS54JA20EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS54JA20 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS54JA20 は、D-CAP3 同期整流降圧コンバータであり、最大 12A の出力電流を想定した設計を採用しています。評価基板は、設計でこのデバイスを使用するときに実現することができる小型プリント基板 (PCB) を提示する目的で設計済みです。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を統合済み。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54JA20 PSpice Transient Model

SNVMBZ4.ZIP (234 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54JA20 SIMPLIS Transient and Average Model

SNVMBZ2.ZIP (393 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLVRBH6 TPS54J06x TPS54Jx20 TPS548x28-9 Excel Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RWW) 21 Ultra Librarian