データシート
TPS54J060
- 入力範囲:2.7V~16V、外部バイアス (3.3V~3.6V) あり
- 入力範囲:4V~16V、外部バイアスなし
- 6A の連続出力電流をサポートする内蔵 MOSFET
- 高速な負荷ステップ応答を実現する D-CAP3™ 制御モード
- すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
- 精度 ±1% の 900mV 基準電圧 (接合部温度:–40℃~+125℃)
- 出力電圧範囲:0.9V~5.5V
- 軽負荷効率を向上させる自動スキップ Eco-mode™
- 外付け抵抗でプログラム可能な電流制限
- 選択可能な周波数設定 (600kHz、1100kHz、2200kHz)
- 内部固定、外部調整可能ソフト・スタート
- 安全なプリバイアス・スタートアップ機能
- 内蔵回路により、出力をゆっくり放電可能
- オープン・ドレインのパワー・グッド出力
- OC、UV、OV フォルトのラッチオフ
- RoHS に完全準拠
- 2mm × 3mm の 14 ピン Hotrod™ パッケージ、0.5mm ピッチ
TPS54J060 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP3™ 制御モードを搭載した、高効率、小型の同期整流式降圧コンバータです。スペースに制約のある電源システムで使いやすく、外部部品数が少なくて済みます。
このデバイスは、高性能の内蔵 MOSFET、高精度 (±1%) の 900mV 基準電圧、–40℃~+125℃の接合部温度範囲を特長としています。競争力のある機能として、非常に少ない外付け部品点数、高速な負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションとライン・レギュレーション、自動スキップまたは FCCM モード動作、可変ソフト・スタート制御、外部補償を使わない全セラミック・コンデンサ設計のサポートが挙げられます。
TPS54J060 は、14 ピンの QFN パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS54J060 4V~16V 入力、6A、同期整流式降圧コンバータ、D-CAP3™ 制御および 0.9V 基準電圧付き データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 8月 4日 |
アプリケーション・ノート | Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 4月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | 6-A DC/DC Buck Converter Selection Guide of Mid-range VIN | PDF | HTML | 2023年 4月 18日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54J06x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 5月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54J060EVM — 4-V to 16-V input voltage, synchronous buck converter evaluation module
TPS54J060EVM-067 は、TPS54J060. 向けの評価基板 (EVM) です。TPS54J060 は、同期整流降圧コンバータであり、両方のパワー MOSFET を統合してソリューション・サイズを最小化するとともに、全負荷時に高い効率を実現します。TPS54J060 は、DCAP3 制御機能を使用して、負荷ステップに対する高速過渡応答を実現します。ジャンパを使用して、3 種類のスイッチング周波数オプションのいずれかを選択できるほか、軽負荷時の効率を重視する自動スキッピング Eco-mode または強制連続導通モード (FCCM) を選択できます。
計算ツール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RPG) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点