ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS548B28

アクティブ

リモート・センス機能とヒカップ電流制限機能搭載、2.7V ~ 16V 入力、20A、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 20 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 680 Duty cycle (max) (%) 86
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 20 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 680 Duty cycle (max) (%) 86
VQFN-HR (RWW) 21 12 mm² 4 x 3
  • 入力範囲:4V~16V、最大 20A、外部バイアスなし
  • 入力範囲:2.7V~16V、最大 20A、外部バイアス (3.13V~3.6V) あり
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 7.7mΩ および 2.4mΩ の MOSFET を内蔵し、20A の連続出力電流に対応
  • きわめて高速の負荷ステップ応答を実現する D-CAP3™ 制御モード
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • 差動リモート・センス、VREF = 0.6V ±1% (–40℃~+125℃の接合部温度)
  • 軽負荷時の高効率を実現するため、FCCM または自動スキップ Eco-mode™ を選択可能
  • 電流制限を RTRIP でプログラム可能
  • スイッチング周波数をピンで選択可能:600kHz、800kHz、1MHz
  • 高い出力精度を達成するための差動リモート・センス
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • トラッキング用の外部リファレンス入力
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • OC および UV フォルトのためのヒカップ、OV フォルトのためのラッチオフ
  • 4mm × 3mm、21 ピンの QFN パッケージ
  • 15A の TPS548A28 とピン互換
  • 適用除外なしで RoHS に完全準拠
  • 入力範囲:4V~16V、最大 20A、外部バイアスなし
  • 入力範囲:2.7V~16V、最大 20A、外部バイアス (3.13V~3.6V) あり
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 7.7mΩ および 2.4mΩ の MOSFET を内蔵し、20A の連続出力電流に対応
  • きわめて高速の負荷ステップ応答を実現する D-CAP3™ 制御モード
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • 差動リモート・センス、VREF = 0.6V ±1% (–40℃~+125℃の接合部温度)
  • 軽負荷時の高効率を実現するため、FCCM または自動スキップ Eco-mode™ を選択可能
  • 電流制限を RTRIP でプログラム可能
  • スイッチング周波数をピンで選択可能:600kHz、800kHz、1MHz
  • 高い出力精度を達成するための差動リモート・センス
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • トラッキング用の外部リファレンス入力
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • OC および UV フォルトのためのヒカップ、OV フォルトのためのラッチオフ
  • 4mm × 3mm、21 ピンの QFN パッケージ
  • 15A の TPS548A28 とピン互換
  • 適用除外なしで RoHS に完全準拠

TPS548B28 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流降圧コンバータです。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。本デバイスは、スペースに制約のあるデータ・センター・アプリケーションに適しています。

TPS548B28 デバイスは、差動リモート・センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の全範囲にわたって高精度 (±1%) の 0.6V 基準電圧を備えています。このデバイスは、高速の負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションとライン・レギュレーション、スキップ・モードまたは FCCM 動作、プログラム可能なソフト・スタートを特長としています。

TPS548B28 は鉛フリー・デバイスです。RoHS に完全準拠しています (適用除外なし)。

TPS548B28 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流降圧コンバータです。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。本デバイスは、スペースに制約のあるデータ・センター・アプリケーションに適しています。

TPS548B28 デバイスは、差動リモート・センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の全範囲にわたって高精度 (±1%) の 0.6V 基準電圧を備えています。このデバイスは、高速の負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションとライン・レギュレーション、スキップ・モードまたは FCCM 動作、プログラム可能なソフト・スタートを特長としています。

TPS548B28 は鉛フリー・デバイスです。RoHS に完全準拠しています (適用除外なし)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS548A28 アクティブ リモート・センス機能と 3V LDO 搭載、2.7V ~ 16V、15A 同期整流降圧コンバータ Lower current rating equivalent part.
TPS54JA20 アクティブ リモート・センス機能とラッチオフ電流制限機能搭載、2.7V ~ 16V 入力、12A 同期整流降圧コンバータ Lower current rating equivalent part.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS548B27 アクティブ 差動リモート・センス機能搭載、2.7V ~ 16V 入力、20A 同期整流降圧コンバータ 0.5-mm pin-pitch equivalent.
比較対象デバイスと類似の機能
新規 TPS54KB20 アクティブ 4V ~ 16V 入力、25A 出力、リモート センス機能搭載、同期整流降圧コンバータ Higher current converter in a smaller package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS548B28 2.7V~16V 入力、20A 同期整流降圧コンバータ、リモート・センス、3V 内部 LDO およびヒカップ電流制限付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 1月 6日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Designs in Data Center Apps for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalabl (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
アプリケーション・ノート Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 21日
Analog Design Journal Designing with Small DC/DC Converters: HotRod™ QFN vs. Enhanced HotRod™ QFN PDF | HTML 2021年 11月 18日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) PDF | HTML 2021年 9月 8日
アプリケーション・ノート Benefits Using a Buck Converter's External Vcc Bias Pin PDF | HTML 2021年 5月 25日
証明書 TPS548B28EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 6月 18日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Data Center App Implementing VR13.HC Vccin Spec (Rev. A) PDF | HTML 2020年 1月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS548B28EVM-023 20-A, Buck Converter Evaluation Module 2019年 6月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS548B28EVM — 0.6Vref と内蔵の 3V LDO 搭載、20A DC/DC 降圧コンバータの評価基板

TPS548B28 は、D-CAP3™ 対応の同期整流降圧コンバータであり、20A の出力電流を想定した設計を採用しています。TPS548B28EVM 評価基板 (EVM) は、開発中の設計で TPS548B28 デバイスを使用することにより実現できる小さなプリント基板領域を提示するよう設計されています。ハイサイドとローサイドの各スイッチング MOSFET、およびそれらに対応するゲート・ドライブ回路が、このデバイスのパッケージに内蔵されています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS54JB20EVM — 差動リモート・センス機能搭載、16V、20A 降圧コンバータの評価基板

TPS54JB20 デバイスは、D-CAP3 対応の同期整流降圧コンバータであり、最大 20A の出力電流を想定した設計を採用しています。TPS54JB20EVM は、このデバイス採用の設計時に実現できる小型プリント基板 (PCB) の実証目的で設計した評価基板 (EVM) です。TPS54JB20 デバイスは、ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を統合済み。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS548B28 PSpice Transient Model

SNVMC07.ZIP (191 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS548B28 SIMPLIS Transient and Average Model

SNVMC08.ZIP (562 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLVRBH6 TPS54J06x TPS54Jx20 TPS548x28-9 Excel Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS548A28 リモート・センス機能と 3V LDO 搭載、2.7V ~ 16V、15A 同期整流降圧コンバータ TPS548A29 リモート・センス機能と 4.5V LDO 搭載、2.7V ~ 16V、15A 同期整流降圧コンバータ TPS548B27 差動リモート・センス機能搭載、2.7V ~ 16V 入力、20A 同期整流降圧コンバータ TPS548B28 リモート・センス機能とヒカップ電流制限機能搭載、2.7V ~ 16V 入力、20A、同期整流降圧コンバータ TPS54J060 900mV のリファレンス電圧搭載、ラッチオフ電流制限機能搭載、4V ~ 16V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ TPS54J061 600mV のリファレンス電圧搭載、ヒカップ電流制限機能搭載、4V ~ 16V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ TPS54JA20 リモート・センス機能とラッチオフ電流制限機能搭載、2.7V ~ 16V 入力、12A 同期整流降圧コンバータ TPS54JB20 リモート・センス機能とラッチオフ電流制限機能搭載、2.7V ~ 16V 入力、20A、同期整流降圧コンバータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RWW) 21 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ