TPS54J060EVM
4-V to 16-V input voltage, synchronous buck converter evaluation module
TPS54J060EVM
概要
TPS54J060EVM-067 は、TPS54J060. 向けの評価基板 (EVM) です。TPS54J060 は、同期整流降圧コンバータであり、両方のパワー MOSFET を統合してソリューション・サイズを最小化するとともに、全負荷時に高い効率を実現します。TPS54J060 は、DCAP3 制御機能を使用して、負荷ステップに対する高速過渡応答を実現します。ジャンパを使用して、3 種類のスイッチング周波数オプションのいずれかを選択できるほか、軽負荷時の効率を重視する自動スキッピング Eco-mode または強制連続導通モード (FCCM) を選択できます。
特長
- 4V ~ 16V の入力電圧を受け入れ、公称 12V
- 1.8V で 6A の出力
- 600kHz、1,100kHz、2MHz いずれかのスイッチング周波数をジャンパで選択
- 軽負荷時の効率を重視する自動スキッピング Eco-mode、または強制連続導通モード (FCCM) をジャンパで選択
- 外部バイアスを VCC ピンに供給するテスト・ポイントが利用でき、3.3V 入力電圧による電力供給が可能 (手順はユーザーズ・ガイドを参照)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2