TPS55010EVM-009
評価モジュール、2.95V ~ 6V 入力、200mA、絶縁型 DC/DC コンバータ用
TPS55010EVM-009
概要
The TPS55010EVM-009 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55010 Isolated DC/DC Converter with Integrated FETs. The TPS55010EVM-009 uses fixed frequency current mode control and a half bridge power stage with primary side feedback to regulate the output voltage for power levels up to 2W.
特長
- Isolated Flybuck Topology
- Primary Side Feedback
- 100 kHz to 2000 kHz Switching Frequency
- Synchronizes to External Clock
- Adjustable Slow Start
- Adjustable Input Voltage UVLO
- Open Drain Fault Output
- Cycle-by-Cycle Current Limit
- Thermal Shutdown Protection
- 3mm×3mm 16-Pin QFN Package
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS55010EVM-009 — 評価モジュール、2.95V ~ 6V 入力、200mA、絶縁型 DC/DC コンバータ用
計算ツール
SLVC363 — Fly-Buck Design Calculator Tool, TPS55010
SLVC363 — Fly-Buck Design Calculator Tool, TPS55010
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 28 10 2014
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc363 or www.ti.com/lit/xx/slvc363a/slvc363a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC363. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2