TPS55340EVM-147

TPS55340 評価モジュール

TPS55340EVM-147

購入

概要

The Texas Instruments TPS55340EVM-147 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS55340 DC/DC boost converter in a SEPIC topology.

特長
  • Integrated 40V, 5A low-side FET
  • High efficiency with 60mΩ internal FET
  • Cycle by cycle current limit with frequency foldback
  • Cycle-skipping for output regulation at light loads
  • Adjustable soft start and switching frequency
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS55340 5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ TPS55340-EP 拡張統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ TPS55340-Q1 AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS55340EVM-147 — TPS55340 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
計算ツール

SLVC433 — TPS55340 SEPIC Design Excel Tool

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC433 TPS55340 SEPIC Design Excel Tool

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 14 1 2013

チェックサム
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS55340 5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS55340EVM-147 TPS55340 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc433 or www.ti.com/lit/xx/slvc433a/slvc433a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC433. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS55340EVM-147 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート TPS55340を使用したSEPICコンバータ (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2014年 3月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS55340EVM-147 6-18V input, 12V output SEPIC Evaluation Module (Rev. A) 2013年 8月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ